17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スプリングピン(波形) 大陽ステンレススプリング製【5000個入り】

通常単価(税別)
9,2299,380
税込単価
10,15210,318
通常出荷日:1日目

連結や位置決め、ねじの回り止めなどの目的に使用するスプリングピン。【特長】・数種類の打ち込むピンの総称...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スプリングピン(波形) 太陽ステンレススプリング製:関連画像

商品外観

スプリングピン(波形) 太陽ステンレススプリング製:関連画像

ヒンジの結合にそれぞれ3本のスプリングピンが使用。

スプリングピン(波形) 太陽ステンレススプリング製:関連画像

外形図

※すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し、両端部を除く。)

 

(単位:mm)

 

呼び径 1.2 1.5 2
スプリングピン 外径
D
最大 1.4 1.7 2.25
最小 1.3 1.6 2.15
t(参考) 0.25 0.3 0.4
二重せん断荷重 kN 1.02 1.55 2.76
適用する穴
(参考)
1.2 1.5 2
許容差 +0.08
0
+0.09
0

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

サンコーコード

RoHS?最小発注数量
1.2
7
G0020401_0012007000
10
1パック

5000個入り

2
9
G0020401_0020009000
10
1パック

5000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,229
( 10,152 )
1日目
9,380
( 10,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

連結や位置決め、ねじの回り止めなどの目的に使用するスプリングピン。
【特長】
・数種類の打ち込むピンの総称。
・2個以上の部品に棒状又はロール状の形状をした商品を精度のある穴に差し込む。
・ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用。
・ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことが可能。
・動的荷重が加わる場合は定められた挿入方向をおすすめ。
・展開寸法が長く真円度、引抜き荷重に優れている。
【用途】
・ストレート形に比較し製品同士が絡みにくく自動挿入に適している。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングピン(波形) 大陽ステンレススプリング製のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
回り止め
4
満足度:4.0
普段たくさん使う商品だったので一気にまとめて購入しました。お得な感じがしていいと思いました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何がありますか?
A
ステンレスになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングピン(波形) 大陽ステンレススプリング製
【クリーン洗浄品】スプリングピン
平行ピン(S45C-Q B種) 姫野精工所製
ダウェルピン(THMDP) 内ねじ付き 姫野精工所製
ダウェルピン(TMMDP) 内ねじ付き 姫野精工所製
平行ピン(A種)
メーカーSUNCOミスミSUNCOSUNCOSUNCOトラスコ中山
通常価格9,229--53 -479796706 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
種類スプリングピンスプリングピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
末端形状両端テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取片側テーパ/面取片側テーパ/面取
材質ステンレスステンレススチールスチールスチールスチール(S45C)
販売単位箱・パック-バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング