17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

六角ナット 8T保証

六角ナット 8T保証
通常単価(税別)
327451
税込単価
360496
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

六角形の部分をスパナで締めるのが一般的な、ナット類の代表とも言えるナット。【特長】・ボルト類や小ねじ類...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

ねじの呼び(M)

表面処理

RoHS?最小発注数量
[三価クロメート] 三価ホワイト
8
三価クロメート
M8
10
1個
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
三価クロメート
M10
10
1個
[三価クロメート] 三価ホワイト
12
三価クロメート
M12
10
1個
[三価クロメート] 三価ホワイト
16
三価クロメート
M16
10
1個
パーカー
8
パーカー
M8
10
1個
パーカー
10
パーカー
M10
10
1個
パーカー
12
パーカー
M12
10
1個
パーカー
16
パーカー
M16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
327
( 360 )
1日目
361
( 397 )
1日目
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
1日目
337
( 371 )
1日目
368
( 405 )
1日目
376
( 414 )
1日目
449
( 494 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角形の部分をスパナで締めるのが一般的な、ナット類の代表とも言えるナット。
【特長】
・ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する為に使用。
・六角ナットには1~3種があり、一番使用されるのが1種で一般的に六角ナットといえば1種。
・1種は片方のみ面取りがあり、2種は両方に面取りがある。3種は厚みが薄いタイプ。
・4種もあるがほとんど流通がない。
・材質:スチール。
・表面処理:三価ホワイト、パーカー。
【用途】
・小さいものは精密機器の中、大きなものは橋や船などにも使用される。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ナット 8T保証の仕様

六角ナット 8T保証:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

ねじの名称
(d)
m S e dk A-B E及びF
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 最大 最大
M8×1.25 6.5 0
-0.36
13 0
-0.25
15 12.5 0.4
M10×1.5 8 17 19.6 16.5 0.5
M12×1.75 10 19 0
-0.35
21.9 18 0.5
M16×2 13 0
-0.43
24 27.7 23 0.8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ナット 8T保証のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S45Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット 8T保証
六角ナット 10T保証
ポリカーボネート 六角ナット
六角ナット 2種 左ねじ 切削
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
六角ナット DIN規格
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格327-363 -511 -482 -3,093 -149 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質スチールスチールポリカーボネートスチールステンレスSUS303
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目(左)メートル細目(左)DIN規格
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
六角ナット規格1種1種1種2種1種1種
標準名称(材質)スチールスチール樹脂スチールステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング