17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

蝶ナット(1種)【1~500個入り】

蝶ナット(1種)
通常単価(税別)
16171,672
税込単価
17778,839
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

工具を使用せず手で締めたり緩めたりできるナット。【特長】・材質:黄銅。・表面処理:なし。【用途】・手締...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • カタログに未掲載の寸法もご用意しております。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

最小発注数量
4
1パック

500個入り

5
1個
6
1個
8
1個
10
1パック

250個入り

12
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,600
( 47,960 )
1日目
161
( 177 )
1日目
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
在庫品1日目当日出荷可能
71,672
( 78,839 )
1日目
53,140
( 58,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具を使用せず手で締めたり緩めたりできるナット。
【特長】
・材質:黄銅。
・表面処理:なし。
【用途】
・手締め。
・手で頻繁につけたり外したりする場所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • カタログに未掲載の寸法もご用意しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶ナット(1種)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶ナット(1種)
ナイロン蝶ナットNo.1黒
プレス蝶ナット(低形)オーピージ製
蝶ナット
プレス蝶ナット(ウィット)
プレス蝶ナット(低形)
メーカーSUNCO大丸鋲螺製作所SUNCOトラスコ中山オー・ピー・ジオー・ピー・ジ
通常価格161-53,359 -8,829908 -2,383 -2,410 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質黄銅樹脂スチールスチールスチールスチール
表面処理なし生地塗装・コーティングユニクロムメッキ仕上げ--
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目-ウィット並目メートル並目
表面処理(詳細)なし生地三価ステンコート---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング