17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CAP付くさびナット

CAP付くさびナット
通常単価(税別)
83463
税込単価
91509
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ねじの谷底部分に特殊形状を施したくさびナットのCAP付くさびナット。【特長】・締付けるとボルトのヤマが...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CAP付くさびナット

CAP付くさびナットの寸法図(側面)

CAP付くさびナットの寸法図(側面)

CAP付くさびナットの寸法図(上部)

CAP付くさびナットの寸法図(上部)

 

(単位:mm)

 

ねじの呼び
    d          ピッチ
セレート
つき          なし
Smφdc
(最大)
m2T2
M40.77.0+0
-0.2
4.2+0
-0.5
10.57.0±0.80.4
M50.88.05.012.08.4
M61.010.06.014.010.20.5
M81.2512.0+0
-0.25
8.0+0
-0.9
17.513.0±1.0
M101.514.010.021.016.00.6
M121.7517.011.5+0
-1.1
25.018.5

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
463
( 509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじの谷底部分に特殊形状を施したくさびナットのCAP付くさびナット。
【特長】
・締付けるとボルトのヤマがナットの傾斜部分と接触し食い込んで(クサビ効果)緩み止め効果を発揮する。
・材質:SUS304相当。
・表面処理:なし。
・ゆるみ止め詳細:くさびナット。
【用途】
・ゆるみ止め。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CAP付くさびナットのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ハンドル軸固定
3
満足度:3.0
緩みとめのクサビが奥の方でしか効かないため、固定位置の自由さがありません。
0人が参考にしています。
機械の締め付け
5
満足度:5.0
機械部品に使用しました。 くさびが付いておりゆるみ防止に最適でした。 初めて使用しましたが満足しております。
0人が参考にしています。
設備メンテナンス時の保守部品として使用
5
満足度:5.0
映画館等商業施設に納めたポップコーン製造マシンに対する保守の際に劣化した付帯締結部品の交換用途で購入しました。機械自体が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
ステンレスのみです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAP付くさびナット
六角ウエルド袋ナット(溶接ナット) パイロット付
袋ナット
インサート袋ナット
ターミナル袋ナット
袋ナット 左ねじ
メーカーSUNCO九十九工業ミスミSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格83-305 -52 -3514,400 -5,810
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目
材質SUS304相当-ステンレススチールSWCH相当ステンレス
表面処理なし-なし三価クロメート三価クロメートなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目(左)
販売単位バラ(1個から購入可能)-バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なし生地なし三価ホワイト三価ホワイトなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング