メカニカル部品技術窓口

ステンレス製六角ボルト。10本入パックを追加し少量購入が可能になりました。
ステンレス製六角ボルト。
10本入パックを追加し少量購入が可能になりました。


鉄材は主に『4.8』『8.8』『10.9』『12.9』の各強度区分のボルトが一般的です。
10.9強度以下のボルトについては表面処理が施されたものも広く流通しています。
ユニクロめっき・クロメートめっき・溶融亜鉛めっき(ドブめっき)・三価クロメートめっきが施されたものは、比較的入手しやすいものと言えるでしょう。
ただし、ユニクロやクロメートは、六価クロムなどの環境規制物質の基準値を超える含有物がある為、現在では三価クロムを使用した三価系めっき(三価クロメートなど)への移行が進んでいます。
ステンレスの場合、SUS304やSUS XM7といったものが一般的です。
他にもSUS316(L)や黄銅(真鍮)製、チタン製のボルトも比較的広く普及しています。
※海外では、SUS304系を“A2”、SUS316系を“A4”という材質記号で表記されます
なお、A4にはSUS316とSUS316Lの区分は存在しません。
| d1 | ピッチ | k | s |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 2 | 5.5 |
| M4 | 0.7 | 2.8 | 7 |
| M5 | 0.8 | 3.5 | 8 |
| M6 | 1 | 4 | 10 |
| M8 | 1.25 | 5.5 | 13 |
| M10 | 1.5 | 7 | 17 |
| M12 | 1.75 | 8 | 19 |
| M14 | 2 | 9 | 22 |
| M16 | 2 | 10 | 24 |
| M18 | 2.5 | 12 | 27 |
| M20 | 2.5 | 13 | 30 |
| M22 | 2.5 | 14 | 32 |
| M24 | 3 | 15 | 36 |
| M27 | 3 | 17 | 41 |
| M30 | 3.5 | 19 | 46 |
| M33 | 3.5 | 21 | 50 |
| M36 | 4 | 23 | 55 |
| M42 | 4.5 | 26 | 65 |
| d1 | ピッチ | k | s |
|---|---|---|---|
| M6 | 1.0 | 4 | 10 |
| M8 | 1.25 | 5.5 | 13 |
| M10 | 1.5 | 7 | 17 |
| M12 | 1.75 | 8 | 19 |
| M14 | 2.0 | 9 | 22 |
| M16 | 2.0 | 10 | 24 |
| M18 | 2.5 | 12 | 27 |
| M20 | 2.5 | 13 | 30 |
| M22 | 2.5 | 14 | 32 |
| M24 | 3.0 | 15 | 36 |
| M27 | 3.0 | 17 | 41 |
| M30 | 3.5 | 19 | 46 |
| M33 | 3.5 | 21 | 50 |
| M36 | 4.0 | 23 | 55 |
| M42 | 4.5 | 26 | 65 |
※半ねじ:ねじ長はメーカーにより異なる場合がありますが、概算のねじ長は以下の通りとなります。
【概算ねじ長さ計算式】 ~129mm=ねじ径×2+6、130~219mm=ねじ径×2+12、220mm~=ねじ径×2+25
締付け方法は、スパナやめがねレンチといった工具で頭部の外側から締付けます。十字穴付の小ねじ類に比べるとトルクをかけやすいので、径の小さなボルトであっても強く締付ける事が可能です。
一般的に六角ボルト単体で用いることはほとんどありません。
多くの場合、被締結部材に予め空けておいた穴にボルトを通し、反対側からナットを入れて、部材を挟むようにして固定するといった使い方をします。
ねじ径も1mm程度のものから100mmを超えるものまで幅広く存在しており、大小様々な機械類、家屋・高層ビルなどの建築関係、橋梁工事その他土木関係など、非常に広い分野で用いられています。
めねじをもつナットと組んで使われるおねじの総称のことをボルトといいます。
六角ボルトはボルトと言って一般的に思い出される頭部が六角柱形状をしています。首下が長くなると、全ねじ(先端から首元までねじが切られている) と半ねじ(先端から首下の途中までねじが切られている)の2種類となりますが、こちらは「全ねじ」です。全ネジや押ねじ、押ボルトとも呼ばれます。
スパナ等の工具で頭部の外側から締付けることで十字穴リセスの小ねじ類に比べると強く締結する事が可能です。めがねレンチ等を使い頭部の全辺を用いてトルクを掛けることで強く確実に締結する事が出来ます。大小様々な機械類、建物、橋梁など、広い分野で用いられています。
六角ボルトは、機械類、建築関係の締結などに幅広く用いられる頭部が六角形のおねじです。
こちらは半ねじ・半ネジ(先端から首下の途中までがねじ部)です。半ねじと名称ですが、首下の丁度半分がねじ部という事ではありません。半ねじ六角ボルトを“中ボルト”とも呼びます。ただし、この“中ボルト”という呼称は中規格(仕上げ程度の中)を表すために用いられたり、建築業界ではF8T・F10T品ボルトを“高力ボルト”、JISB1051ボルト・小ねじ類を“中ボルト(普通ボルト)”と呼んだりするので注意が必要です。
工具で頭部を外側から締付けますが、めがねレンチ等を使い頭部六辺全てにトルクを掛けることで強く確実に締結する事が出来ます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角ボルト【SUS316 / SUS304相当 / SCM435】
4.6通常価格(税別):28円~

SUNCO
六角ボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):22円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
4.5通常価格(税別):7円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ
4.5通常価格(税別):204円~

SUNCO
フランジボルト 2種
4.2通常価格(税別):90円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角ボルト ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):6円~

SUNCO
強度区分=10.9 六角ボルト
4.6通常価格(税別):27円~

SUNCO
六角ボルト スチール 半ねじ 標準メッキ
4.6通常価格(税別):128円~

SUNCO
強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ
3通常価格(税別):28円~