17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

販売終了

型番

VDFK-100X100B

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・導光板を利用した角形面発光照明器
・導光板を利用していますので、発光部を自由に開口する事も可能です
・最大300mm×200mmのサイズまで可能です
・対応電源コントローラVS-24シリーズと延長ケーブルが別途必要
【用途】
・外形検査検査全般/寸法測定全般に最適
・画像処理全般
・透過照明全般
・高均一な反射光としても利用可能

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月末に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

光種類
可視光
本体種類
同軸落射形
発光色
ブルー
照射方向
垂直投光
光源
自光式
照射光種類
面発光
幅(範囲)(mm)
100.1~150
幅 W(mm)
110
長さ(範囲)(mm)
100.1~150
長さ L(mm)
130
最大容量(範囲)(W)
6.1~8
消費電力(W)
8

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト