17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

販売終了

型番

VDSD-60B

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

優れた均一性と高輝度なドーム照明器。
【特長】
・均一で非常に明るい。
・ドームの照射に加え真横からの拡散光も照射可能。
・2つの照射の組み合わせでより均一な照射が可能。
・エッジ方向、上方向をそれぞれ独立して調光、点灯が行える。                      
・対応電源コントローラ VS-24シリーズと延長ケーブルが別途必要。
【用途】
・凹凸の有る製品検査、食品パッケージ・容器等の異物検出に最適。

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月末に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

光種類
可視光
本体種類
ドーム形
発光色
ブルー
照射方向
斜光
光源
自光式
照射光種類
反射光
外形寸法(範囲)(mm)
50.1~80
外形寸法 D(mm)
60
最大容量(範囲)(W)
6.1~8
消費電力(W)
8
センター穴寸法(範囲)(mm)
5~20
センター穴寸法 d(mm)
15

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト