17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 直径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス ねじ止めJジョイント 水本機械製作所製

通常単価(税別)
2,5994,726
税込単価
2,8595,199
通常出荷日:1日目

ねじ止めタイプの連結金具。【特長】・六角レンチを使用して、ねじ止めができる。・ステンレス製。・水本機械...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製のネジ止めJジョイント

外観

外観

外形図

外形図

(単位:mm)

品番DLWHレンチサイズWeight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
JJM-55277211.511500.49
JJM-6631924.51.519700.69
JJM-883812312441000.98
JJM-10104015352782001.96

ネジ止めJジョイントの取付け方法

取付け方法図

取付け方法図

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,599
( 2,859 )
1日目
2,880
( 3,168 )
1日目
3,270
( 3,597 )
1日目
4,726
( 5,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止めタイプの連結金具。
【特長】
・六角レンチを使用して、ねじ止めができる。
・ステンレス製。
・水本機械製作所製。
【用途】
・チェーン、ワイヤ、ロープなどの連結金具として。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ねじ止めJジョイント 水本機械製作所製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ねじ止めJジョイント 水本機械製作所製
ステンレス ねじ止めリングキャッチ 水本機械製作所製
ステンレス ねじ止め沈みシャックル 水本機械製作所製
ステンレス ロングねじシャックル 水本機械製作所製
ステンレス ワイドねじシャックル 水本機械製作所製
ステンレス ロングアイ 水本機械製作所
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,599-2,460 -2,032 -1,350 -1,654 -750 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類リングキャッチリングキャッチシャックルシャックルシャックル座付き金具・アイプレート
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング