17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

ステンレス Eサート(ユニファイ)(UNF)【1~100個入り】

通常単価(税別)
17046,684
税込単価
18751,352
通常出荷日:1日目

ステンレスの強固なめねじをつくることができるインサート。【特長】・耐久性のあるねじ結合ができる。・簡潔...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後)ユニファイ

(inch)

呼び長さ

販売単位

RoHS?最小発注数量
1/2-20
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/2-20
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/4-28
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/4-28
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/4-28
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

3/4-16
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

3/8-24
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

3/8-24
1.5D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3/8-24
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

5/8-18
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

5/16-24
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5/16-24
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

5/16-24
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

7/16-20
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

7/16-20
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

7/16-20
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

#6-40
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

#6-40
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

#8-36
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

#10-32
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

#10-32
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

#10-32
2.5D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,188
( 22,207 )
1日目
23,176
( 25,494 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
7,902
( 8,692 )
1日目
8,891
( 9,780 )
1日目
39,563
( 43,519 )
1日目
11,711
( 12,882 )
1日目
202
( 222 )
1日目
16,033
( 17,636 )
1日目
46,684
( 51,352 )
1日目
175
( 193 )
1日目
9,720
( 10,692 )
1日目
10,881
( 11,969 )
1日目
20,188
( 22,207 )
1日目
21,089
( 23,198 )
1日目
22,712
( 24,983 )
1日目
6,315
( 6,947 )
1日目
7,143
( 7,857 )
1日目
7,143
( 7,857 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
8,063
( 8,869 )
1日目
170
( 187 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレスの強固なめねじをつくることができるインサート。
【特長】
・耐久性のあるねじ結合ができる。
・簡潔なデザインができる。
・理想的な応力分布になり、繰り返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大させることができる。
・容積、重量を減少させることができ、コンパクト設計が可能。
・ねじ山を簡単に再生できる。
・多種多様なめねじに対応できる豊富なサイズ展開。
【用途】
・強い締め付けを必要とする箇所、繰り返し使用され耐久性を求められる箇所に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

Eサートの特長

  • 菱形断面をしたスプリング状のコイル(ねじブッシュ)で、自在性がある。
  • おねじとめねじのリード誤差、角度誤差を吸収し、E-サートとボルトのはめあい長さ全体に応力が分散されるため、強いねじ結合が得られる。
  • 18-8ステンレス鋼(SUS304相当)を使用。(表面硬度はHRC43~50、引っ張り強さは約1,000MPa以上、表面粗さは3S以下、使用温度は400℃未満)
  • E-サートを挿入してできるはめあい等級は、E-サートタップ穴の精度によって変わる。
  • E-サートは等級による区別はなく、高精度の製品。タップ穴がJIS1級であれば、JIS1級のめねじ寸法交差内のE-サートねじができる。MS規格やMA規格も製作が可能。

ステンレス Eサート(ユニファイ)(UNF)の仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

ねじの呼びタップ下穴径自由外径:A自由巻数 Nf±1/4
最大最小最大最小1D1.5D2D
U#6-403.813.654.94.393 1/268 3/8
U#8-364.494.335.695.183 7/86 1/29 1/8
U#10-325.1856.55.994 1/86 7/89 1/2
U1/4-286.726.558.287.7758 1/411 3/8
U5/16-248.358.1710.169.655 1/28 7/812 1/4
U3/8-249.939.7611.8911.386 7/81115
U7/16-2011.5811.3913.9413.316 5/810 5/814 5/8
U1/2-2013.1712.9815.6715.047 7/812 3/816 7/8
U5/8-1816.3816.1819.2518.62914 1/819 1/4
U3/4-1619.619.422.8922.259 3/415 1/820 5/8
U7/8-1422.8422.6226.725.939 7/815 1/221 1/8
U1-1226.1125.8630.4529.699 5/81520 1/2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Eサート(ユニファイ)(UNF)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Eサート(ユニファイ)(UNF)
ステンレス Eサート(ユニファイ)(UNC)
ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNF)
ステンレス Eサート ツガミ製
ステンレス Eサート 細目(ツガミ製)
ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNC)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格170-94 -158974 -91 -8,240 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
種類標準標準標準標準標準標準
ねじ種類ユニファイ(細目)ねじユニファイ(並目)ねじユニファイ(細目)ねじメートル(並目)ねじメートル(細目)ねじユニファイ(並目)ねじ
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ノッチありありありありありあり
形状標準割溝タイプ標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング