17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

ステンレス Eサート 細目(ツガミ製)【1~100個入り】

通常単価(税別)
91138,572
税込単価
100152,429
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ステンレスの強固なめねじをつくることができるインサート。【特長】・耐久性のあるねじ結合ができる。・簡潔...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ M

(mm)

呼び長さ

販売単位

RoHS?最小発注数量
6
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
2D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

8
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

8
2.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

14
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
14
1.5D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
14
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

14
2.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

18
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

18
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

18
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

22
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

22
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

22
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

39
1.5D
箱・パック
10
1パック

20個入り

20
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

20
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

24
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
24
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

24
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

30
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

30
1.5D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,951
( 4,346 )
1日目
5,160
( 5,676 )
1日目
91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,853
( 7,538 )
1日目
7,143
( 7,857 )
1日目
9,720
( 10,692 )
1日目
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
346
( 381 )
1日目
26,085
( 28,694 )
1日目
28,661
( 31,527 )
1日目
39,563
( 43,519 )
1日目
44,039
( 48,443 )
1日目
49,506
( 54,457 )
1日目
69,975
( 76,973 )
1日目
77,235
( 84,959 )
1日目
84,976
( 93,474 )
1日目
52,496
( 57,746 )
1日目
51,938
( 57,132 )
1日目
58,394
( 64,233 )
1日目
1,262
( 1,388 )
1日目
94,792
( 104,271 )
1日目
104,033
( 114,436 )
1日目
138,572
( 152,429 )
1日目
1,492
( 1,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレスの強固なめねじをつくることができるインサート。
【特長】
・耐久性のあるねじ結合ができる。
・簡潔なデザインができる。
・理想的な応力分布になり、繰り返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大させることができる。
・容積、重量を減少させることができ、コンパクト設計が可能。
・ねじ山を簡単に再生できる。
・多種多様なめねじに対応できる豊富なサイズ展開。
【用途】
・強い締め付けを必要とする箇所、繰り返し使用され耐久性を求められる箇所に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

Eサートの特長

  • 菱形断面をしたスプリング状のコイル(ねじブッシュ)で、自在性がある。
  • おねじとめねじのリード誤差、角度誤差を吸収し、E-サートとボルトのはめあい長さ全体に応力が分散されるため、強いねじ結合が得られる。
  • 18-8ステンレス鋼(SUS304相当)を使用。(表面硬度はHRC43~50、引っ張り強さは約1,000MPa以上、表面粗さは3S以下、使用温度は400℃未満)
  • E-サートを挿入してできるはめあい等級は、E-サートタップ穴の精度によって変わる。
  • E-サートは等級による区別はなく、高精度の製品。タップ穴がJIS1級であれば、JIS1級のめねじ寸法交差内のE-サートねじができる。MS規格やMA規格も製作が可能。

ステンレス Eサート 細目(ツガミ製)の外形図・仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

ねじの呼びタップ下穴径自由外径:A自由巻数 Nf±1/4
最大最小最大最小1D1.5D2D
M6.0-0.756.316.177.987.475 7/89 3/812 7/8
M8-1.08.408.2210.179.6669 1/213
M10-1.2510.4810.2812.6312.075 7/89 1/213 1/8
M12-1.2512.4812.2814.9114.277 3/811 5/816
M14-1.514.5614.3317.8117.17711 1/815 3/8
M16-1.516.5616.3319.6719.038 1/213 3/818 1/8
M18-1.518.5618.3321.8421.209 3/415 1/820 5/8
M20-1.520.5620.3324.6523.8910 3/816 1/822
M22-1.522.5622.3326.2925.5212 1/818 3/425 1/2
M24-2.024.7324.4428.8328.069 5/815 1/820 1/2
M27-2.027.7327.4432.1531.381117 1/423 1/4
M30-2.030.7330.4435.4534.5512 3/819 1/426 1/8
M33-2.033.7333.4438.7437.9813 3/421 1/428 3/4
M36-3.037.0536.6543.1142.219 3/415 1/820 5/8
M39-3.040.0539.6546.3845.4910 5/816 1/222 1/2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Eサート 細目(ツガミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Eサート 細目(ツガミ製)
ステンレス Eサート ツガミ製
ステンレス Eサート(ユニファイ)(UNC)
ステンレス Eサート(ユニファイ)(UNF)
ステンレス スプリュー(その他 細目)
ステンレス リコイル
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格91-974 -94 -170 -888 -80 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
ねじ種類メートル(細目)ねじメートル(並目)ねじユニファイ(並目)ねじユニファイ(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじ
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ノッチありありありありありあり
形状標準標準割溝タイプ標準標準標準

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング