メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

黄銅 平頭付きソニックロック(SHK型)

通常単価(税別)
32
税込単価
35
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電気回路のターミナル用として有効な平頭付き。【特長】・最も一般的で汎用性があり固着力が強い商品。・材質...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

SPNSB-BR-3-5.7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPNSB-BR-3-5.7の仕様・寸法情報

ねじサイズ M(mm)
3
種類
圧入
ねじ種類
メートル(並目)ねじ
材質
[黄銅] 黄銅
ノッチ
なし
形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
生地
長さ(mm)
5.7
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SPNSB-BR-3-5.7
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電気回路のターミナル用として有効な平頭付き。
【特長】
・最も一般的で汎用性があり固着力が強い商品。
・材質は黄銅で、埋め込みは加熱、超音波方式。
・適用樹脂は、ナイロン,ABS,PP,ポリアセタール。
【用途】
・プラスチック用インサートねじ。
・主に樹脂部材へのインサートとして使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

SHK型 平頭付き ソニックロックの仕様

外形図

外形図
電気回路のターミナル用として有効な平頭付き。

品番ねじ軸部外径
mm
首下長さ
mm
頭径
mm
頭厚さ
mm
SHK-M3-5.7M34.65.75.50.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 平頭付きソニックロック(SHK型)の型番SPNSB-BR-3-5.7のページです。 型番SPNSB-BR-3-5.7に関する仕様情報を記載しております。
黄銅 平頭付きソニックロック(SHK型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
BS生地です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 平頭付きソニックロック(SHK型)
平頭付きソニックロック(SHK型)
平頭付きスパロー(HSR型)
黄銅 ソニックロック(SL型)
ソニックロック(SL型)
テックソニック(TEC型)
メーカーSUNCO日本ドライブイット日本ドライブイットSUNCO日本ドライブイット日本ドライブイット
通常価格3249 -40 -3932 -43 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじサイズ M(mm)3-----
種類圧入圧入圧入圧入圧入圧入
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ノッチなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング