メカニカル部品技術窓口

確定しました

黄銅 ソニックロック(SL型)

通常単価(税別)
39
税込単価
43
通常出荷日:1日目

プラスチック用インサートねじ。【特長】・最も一般的で汎用性があり固着力が強い商品。・材質は黄銅で、埋め...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

SPNSL-BR-2.5-5.7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPNSL-BR-2.5-5.7の仕様・寸法情報

ねじサイズ M(mm)
2.5
種類
圧入
ねじ種類
メートル(並目)ねじ
材質
[黄銅] 黄銅
ノッチ
なし
形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
生地
長さ(mm)
5.7
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SPNSL-BR-2.5-5.7

ねじサイズ M

(mm)

販売単位

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.5
バラ(1個から購入可能)
5.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39
( 43 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラスチック用インサートねじ。
【特長】
・最も一般的で汎用性があり固着力が強い商品。
・材質は黄銅で、埋め込みは加熱、超音波方式。
・適用樹脂は、ナイロン、ABS、PP、ポリアセタール。
【用途】
・主に樹脂部材へのインサートとして使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

SL型 ソニックロックの仕様

寸法図

寸法図

(単位:mm)

品番ねじ外径mm長さmm
*SL-M2.5-5.7M2.54.65.7
SL-M3-5.7M35.7
SL-M4-8.2M46.38.1
  • ※ *印は準標準品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 ソニックロック(SL型)の型番SPNSL-BR-2.5-5.7のページです。 型番SPNSL-BR-2.5-5.7に関する仕様情報を記載しております。
黄銅 ソニックロック(SL型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
BS生地です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 ソニックロック(SL型)
ソニックロック(SL型)
黄銅 平頭付きソニックロック(SHK型)
平頭付きソニックロック(SHK型)
テックソニック(TEC型)
プレスロック(PLK型)
メーカーSUNCO日本ドライブイットSUNCO日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイット
通常価格3932 -3249 -43 -243 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類圧入圧入圧入圧入圧入圧入
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ノッチなしなしなしなしなしなし
形状標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング