17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LOGISTAR Tailorbelt-V 高性能傾斜搬送用途(傾斜角度目安30°以下)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

ダンボールから農作物の搬送まで幅広い用途に対応 耐油性、耐薬品性、耐オゾン性、耐摩耗性に優れた高品質P...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

LOGISTAR Tailorbelt-V 高性能傾斜搬送用途(傾斜角度目安30°以下) 製品仕様
LOGISTAR Tailorbelt-V 高性能傾斜搬送用途(傾斜角度目安30°以下) 製品仕様

TPE:熱可塑性特殊エラストマー
PET:ポリエステル

※5:Max:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度Max:80℃になります。
1プライベルトは600mm幅以下で適用してください。

型番リスト

表示件数

表面カバー色

ベルト幅

(mm)

エンドレス加工

ベルト周長

(mm)

蛇行レス桟

最小発注数量
[グレー] 灰色
10 ~ 1200
フィンガー
220 ~ 9990
なし
1個
[グレー] 灰色
30 ~ 1000
フィンガー
220 ~ 9990
A型 / B型
1個
[緑] 緑
30 ~ 1000
階段突合せ
220 ~ 9990
A型 / B型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

ダンボールから農作物の搬送まで幅広い用途に対応

耐油性、耐薬品性、耐オゾン性、耐摩耗性に優れた高品質PVCを採用。
物流用途から機械部品や鋼板、建材ボードなどの搬送にも対応できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOGISTAR Tailorbelt-V 高性能傾斜搬送用途(傾斜角度目安30°以下)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOGISTAR Tailorbelt-V 高性能傾斜搬送用途(傾斜角度目安30°以下)
LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安10°以下)
ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAR-12E
ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAL-12E
ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAG-12E
特殊搬送用途ベルト SL-S1239
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルトハバジットハバジットハバジットバンドー化学
通常価格------
通常出荷日6日目6日目7日目〜10日目7日目〜9日目
特性傾斜 / 導電性食品適合 / 傾斜 / 導電性傾斜傾斜傾斜傾斜 / 耐熱
表面カバー形状ヘリンボーン織布粗目縦溝スーパーグリップフラット
表面カバー材質熱可塑性エラストマーポリウレタンゴム(NBR)ゴム(EPDM)ゴム(NBR)シリコンゴム
プライ数2プライ2プライ2プライ2プライ2プライ2プライ
心体材質ポリエステルポリエステル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング