17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

ダンボールから農作物の搬送まで幅広い用途に対応。【特長】・耐油性、耐薬品性、耐オゾン性、耐摩耗性に優れ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番表面裏面芯体プライ数許容
張力
(N/mm)
総厚
(mm)
質量
(kg/m2
標準
エンドレス
最小プーリ径
(mm)
(標準エンドレス)
色調厚さ(mm)材質形状色調厚さ(mm)材質形状
NS82VKGO/15QGYA1.5PVC浅型-PET帆布-283.1 3.0 FOF50
NS82VKUG5/8QDBT暗青0.8TPUたて溝暗青0.5PVC布目(細)282.92.9ラップ50
NS82VXO/8GBW0.8PVC籠編-PET帆布-282.32.4 FOF100(75)※1
型番ナイフエッジ半径
(mm)
(標準エンドレス)
使用可能温度範囲性能最大製造幅
(mm)
センター
シーム無
乾熱温度
(℃)
※2
湿熱温度
(℃)
食品衛生性抗菌




糸ほつれ
防止
熱水洗浄
対応
表面
清掃性
すり込み収縮
防止
テーブル
走行
帯電防止裏面低騒音耐油耐薬品性
グループ※3
NS82VKGO/15QGYA×-10~+700~+60×-----G1,200
NS82VKUG5/8QDBT×-10~+700~+60×----×-H1,200
NS82VXO/8GBW×-10~+600~+60×-----G2,000

PVC:ポリ塩化ビニル
TPU:熱可塑性ポリウレタン
PET:ポリエステル

※1  ( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。
※2  MAX:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度MAX:80℃になります。
※3  グループ分けについては、耐油・耐薬品性一覧表をご参照ください。
1プライベルトは600mm幅以下で適用してください。

耐油・耐薬品性一覧表

LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下) 製品仕様関連画像1
LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下) 製品仕様関連画像2
LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下) 製品仕様関連画像3

○:適用可、△:おかされる場合があります、×:適用不可、-:データなし

使用例

高速化が要求される物流ターミナル、空港、新聞配送センター

商品特長詳細

【低騒音ベルト】裏面擦過音が小さい
ベルト裏面帆布に特殊な帆布を採用。
ベルト支持テーブルと裏面帆布の擦過音を大幅に低減できます。
LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下) 商品特長詳細関連画像1

裏面帆布の構造

不快と感じられる周波数領域において音圧レベルをTailorbelt®-UG,VGよりもさらに10db小さくできました。

評価条件
プーリ材質:アルミ/プーリ
径:φ100mm
プーリ周速度:100m/min
ベルト張力:0.1N/mm
測定位置:プーリより150mm離れた位置
測定方法:Aスケールにて周波数分析
LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安10°以下) 評価条件

L-V2:NS52VKO/5QBKM

選定サポート情報

LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下) 選定サポート情報関連画像

注意・禁止事項

ご使用上の注意事項

結晶性の物質が溶けた状態の水溶液(例えば塩)がかかる使用条件において、濡れる⇔乾燥が繰り返されると、ベルト帆布繊維内で結晶が生成しベルトが収縮する現象が発生します。
そのようなご使用の場合には、低収縮ベルトを適用してください。また粉体(小麦粉など)がベルト帆布に擦り込まれた場合にも、同様の収縮現象が発生する可能性があります。

型番リスト

表示件数

表面カバー色

表面カバー形状

表面カバー材質

ベルト幅

(mm)

エンドレス加工

ベルト周長

(mm)

厚さ

(mm)

蛇行レス桟

RoHS?最小発注数量
[グレー] 灰色
[織布] 浅溝
[樹脂] 塩化ビニル
10 ~ 1200
フィンガー
220 ~ 9990
表面1.5 裏面 -
なし
-
1個
[グレー] 灰色
[織布] 浅溝
[樹脂] 塩化ビニル
30 ~ 1000
フィンガー
220 ~ 9990
表面1.5 裏面 -
A型 / B型
-
1個
縦溝
[樹脂] ポリウレタン
10 ~ 1200
階段突合せ
220 ~ 9990
表面0.8 裏面0.5
なし
-
1個
縦溝
[樹脂] ポリウレタン
30 ~ 1000
階段突合せ
220 ~ 9990
表面0.8 裏面0.5
A型 / B型
-
1個
[緑] 緑
[織布] 籠織
[樹脂] 塩化ビニル
10 ~ 1200
フィンガー
220 ~ 9990
表面0.8 裏面 -
なし
10
1個
[緑] 緑
[織布] 籠織
[樹脂] 塩化ビニル
30 ~ 1000
フィンガー
220 ~ 9990
表面0.8 裏面 -
A型 / B型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

ダンボールから農作物の搬送まで幅広い用途に対応。
【特長】
・耐油性、耐薬品性、耐オゾン性、耐摩耗性に優れた高品質PVCを採用。
・物流用途から機械部品や鋼板、建材ボードなどの搬送にも対応できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)
LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安20°以下)
LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜搬送用途(傾斜角度目安10°以下)
LOGISTAR Tailorbelt-V 高性能傾斜搬送用途(傾斜角度目安30°以下)
LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安10°以下)
LOGISTAR Tailorbelt-U 横すべり用途
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格------
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
特性傾斜 / 導電性傾斜 / 導電性傾斜 / 導電性傾斜 / 導電性食品適合 / 傾斜 / 導電性食品適合 / 滑り性 / 導電性
プライ数2プライ2プライ2プライ2プライ2プライ2プライ
心体材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング