17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LOGISTAR Tailorbelt-U 耐油

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応 耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。 食品衛...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

LOGISTAR Tailorbelt-U 耐油 製品仕様
LOGISTAR Tailorbelt-U 耐油 製品仕様

※2:( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。
※5:Max:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度Max:80℃になります。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

プライ数

ベルト周長

(mm)

蛇行レス桟

最小発注数量
30 ~ 600
1プライ
220 ~ 9990
M5型 / MM型
1個
30 ~ 1000
2プライ
220 ~ 9990
A型 / MM型 / M型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応

耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。
食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合していますので、食品の裸搬送からダンボールやプラスチックなどの搬送まで幅広く使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOGISTAR Tailorbelt-U 耐油のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンベアベルト
4
満足度:4.0
この三ツ星ベルトは他より少し高かったのですがベルト幅を5mm単位で指定できるので購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOGISTAR Tailorbelt-U 耐油
ママライン Tailorbelt-U 耐油
ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油
LOGISTAR Tailorbelt-U 高性能帯電防止
ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/抗菌・防かび/耐油
ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格------
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
特性食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油ナイフエッジ / 導電性食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油
表面カバー色アイボリーアイボリー
表面カバー形状フラットフラット鏡面フラットフラットフラット
表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング