17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応 耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。 食品衛...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番NS41UKG0/5GTNS82UKG0/8GTMX208
表面色調
厚さ(mm)0.50.80.8
材質TPUTPUTPU
形状たて溝たて溝たて溝
裏面色調
材質PET帆布PET帆布PET帆布
芯体プライ数122
許容張力(N/mm)488
総厚(mm)1.52.32.1
質量(kg/m21.02.22.2
標準エンドレス電光電光電光
最小プーリ径(mm)
(標準エンドレス)
1050(25)※250
ナイフエッジ半径(mm)
(標準エンドレス)
×××
使用可能温度範囲乾熱温度(℃)※5-30~+80-30~+80-30~+80
湿熱温度(℃)0~700~700~70
性能食品衛生性
抗菌・防かび性---
糸ほつれ防止-
熱水洗浄対応---
表面清掃性---
すり込み収縮防止---
テーブル走行
帯電防止
裏面低騒音--
耐油耐薬品性グループBBB
最大製造幅(mm)
センターシーム無
1,2001,2001,200

※2:( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。
※5:Max:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度Max:80℃になります。

傾斜搬送

グリップ力の高いカバー及びパターンの組み合わせで傾斜搬送に最適

  • 目安:15°以下

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

プライ数

ベルト周長

(mm)

厚さ

(mm)

蛇行レス桟

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1200
2プライ
220 ~ 9990
表面0.8 裏面 -
なし
10
1個
30 ~ 1000
2プライ
220 ~ 9990
表面0.8 裏面 -
A型 / MM型 / M型
-
1個
10 ~ 600
1プライ
220 ~ 9990
表面0.5 裏面 -
なし
10
1個
30 ~ 600
1プライ
220 ~ 9990
表面0.5 裏面 -
M5型 / MM型
-
1個
10 ~ 1200
2プライ
220 ~ 9990
表面0.8 裏面 -
なし
10
1個
30 ~ 1000
2プライ
220 ~ 9990
表面0.8 裏面 -
A型 / MM型 / M型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応

耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。
食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合していますので、食品の裸搬送からダンボールやプラスチックなどの搬送まで幅広く使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)
LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安10°以下)
ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途
LOGISTAR Tailorbelt-U 耐油
LOGISTAR Tailorbelt-U すべり・アキューム用途(カバー付き)
LOGISTAR Tailorbelt-U 高性能帯電防止
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格------
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目6日目6日目
特性食品適合 / 傾斜 / 導電性食品適合 / 傾斜 / 導電性食品適合 / 傾斜 / 導電性食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / ナイフエッジ / 滑り性 / 導電性ナイフエッジ / 導電性
表面カバー色
表面カバー形状縦溝織布縦溝フラットフラットフラット
表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング