17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

LOGISTAR Tailorbelt-U ラウンドコンベヤ・トラフ用途

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応 耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。 食品衛...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

LOGISTAR Tailorbelt-U ラウンドコンベヤ・トラフ用途 製品仕様
LOGISTAR Tailorbelt-U ラウンドコンベヤ・トラフ用途 製品仕様

※5:Max:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度Max:80℃になります。

型番リスト

表示件数

特性

ベルト幅

(mm)

プライ数

ベルト周長

(mm)

厚さ

(mm)

蛇行レス桟

RoHS?最小発注数量
食品適合 / ナイフエッジ / 導電性
10 ~ 600
1プライ
220 ~ 9990
表面0.5 裏面 -
なし
10
1個
食品適合 / ナイフエッジ / 導電性
30 ~ 600
1プライ
220 ~ 9990
表面0.5 裏面 -
M5型 / MM型
-
1個
食品適合 / 導電性
10 ~ 1200
2プライ
220 ~ 9990
表面0.2 裏面 -
なし
10
1個
食品適合 / 導電性
30 ~ 1000
2プライ
220 ~ 9990
表面0.2 裏面 -
A型 / MM型 / M型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応

耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。
食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合していますので、食品の裸搬送からダンボールやプラスチックなどの搬送まで幅広く使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOGISTAR Tailorbelt-U ラウンドコンベヤ・トラフ用途のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOGISTAR Tailorbelt-U ラウンドコンベヤ・トラフ用途
LOGISTAR Tailorbelt-U 耐油
ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途
LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安5°以下)
LOGISTAR Tailorbelt-U すべり・アキューム用途(カバー付き)
LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格------
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目6日目6日目
表面カバー色
表面カバー形状フラットフラット縦溝織布フラット縦溝
表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー
心体材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング