17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~7日目

清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応 耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。 食品衛...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番表面裏面芯体プライ数許容
張力
(N/mm)
総厚
(mm)
質量
(kg/m2
標準
エンドレス
最小プーリ径
(mm)
(標準エンドレス)
色調厚さ(mm)材質形状色調厚さ(mm)材質形状
NS41UKGO/5WT0.5TPUたて溝-PET帆布-141.5 1.0 電光10
NS82UKGO/8WT0.8TPUたて溝-PET帆布-282.32.2電光50(25)※1
型番ナイフエッジ半径
(mm)
(標準エンドレス)
使用可能温度範囲性能最大製造幅
(mm)
センター
シーム無
乾熱温度
(℃)
※2
湿熱温度
(℃)
食品衛生性抗菌




糸ほつれ
防止
熱水洗浄
対応
表面
清掃性
すり込み収縮
防止
テーブル
走行
帯電防止裏面低騒音耐油耐薬品性
グループ※3
NS41UKGO/5WT×-30~+800~+70-----B1,200
NS82UKGO/8WT×-30~+800~+70-----B1,200

TPU:熱可塑性ポリウレタン
PET:ポリエステル

※1  ( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。
※2  MAX:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度MAX:80℃になります。
※3  グループ分けについては、耐油・耐薬品性一覧表をご参照ください。
1プライベルトは600mm幅以下で適用してください。

耐油・耐薬品性一覧表

ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途 製品仕様関連画像1
ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途 製品仕様関連画像2
ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途 製品仕様関連画像3

○:適用可、△:おかされる場合があります、×:適用不可、-:データなし

選定サポート情報

ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途 選定サポート情報関連画像

注意・禁止事項

ご使用上の注意事項

結晶性の物質が溶けた状態の水溶液(例えば塩)がかかる使用条件において、濡れる⇔乾燥が繰り返されると、ベルト帆布繊維内で結晶が生成しベルトが収縮する現象が発生します。
そのようなご使用の場合には、低収縮ベルトを適用してください。また粉体(小麦粉など)がベルト帆布に擦り込まれた場合にも、同様の収縮現象が発生する可能性があります。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

プライ数

ベルト周長

(mm)

厚さ

(mm)

蛇行レス桟

RoHS?最小発注数量
10 ~ 600
1プライ
220 ~ 9990
表面0.5 裏面 -
なし
10
1個
30 ~ 600
1プライ
220 ~ 9990
表面0.5 裏面 -
M5型 / MM型
-
1個
10 ~ 1200
2プライ
220 ~ 9990
表面0.8 裏面 -
なし
10
1個
30 ~ 1000
2プライ
220 ~ 9990
表面0.8 裏面 -
A型 / MM型 / M型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応

耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。
食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合していますので、食品の裸搬送からダンボールやプラスチックなどの搬送まで幅広く使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途
ママライン Tailorbelt-U 耐油
LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)
LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安10°以下)
ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油
ママライン Tailorbelt-U 光透過
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目6日目6日目6日目89日目
特性食品適合 / 傾斜 / 導電性食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 傾斜 / 導電性食品適合 / 傾斜 / 導電性食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 導電性
表面カバー色透明
表面カバー形状縦溝フラット縦溝織布鏡面フラット
表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング