メカニカル部品技術窓口
清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応。【特長】・耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用...
詳細を確認| 型番 | 表面 | 裏面 | 芯体プライ数 | 許容 張力 (N/mm) | 総厚 (mm) | 質量 (kg/m2) | 標準 エンドレス | 最小プーリ径 (mm) (標準エンドレス) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 厚さ(mm) | 材質 | 形状 | 色調 | 厚さ(mm) | 材質 | 形状 | |||||||
| NS32UKGO/8N | 半透明 | 0.8 | TPU | 平面 | 白 | - | PET帆布 | - | 2 | 3 | 1.8 | 2.0 | FOF | 20 |
| NS32UGO/8BL | スカイ ブルー | 0.8 | TPU | 平面 | 白 | - | PET帆布 | - | 2 | 3 | 1.7 | 1.9 | 電光 | 20 |
| 型番 | ナイフエッジ半径 (mm) (標準エンドレス) | 使用可能温度範囲 | 性能 | 最大製造幅 (mm) センター シーム無 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾熱温度 (℃) ※1 | 湿熱温度 (℃) | 食品衛生性 | 抗 菌 ・ 防 か び 性 | 糸ほつれ 防止 | 熱水洗浄 対応 | 表面 清掃性 | すり込み収縮 防止 | テーブル 走行 | 帯電防止 | 裏面低騒音 | 耐油耐薬品性 グループ※2 | |||
| NS32UKGO/8N | × | -30~+80 | 0~+80 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | B | 1,200 |
| NS32UGO/8BL | × | -30~+100 | 0~+80 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | A | 1,200 |
TPU:熱可塑性ポリウレタン
PET:ポリエステル
※1 MAX:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度MAX:80℃になります。
※2 グループ分けについては、耐油・耐薬品性一覧表をご参照ください。
1プライベルトは600mm幅以下で適用してください。



○:適用可、△:おかされる場合があります、×:適用不可、-:データなし


結晶性の物質が溶けた状態の水溶液(例えば塩)がかかる使用条件において、濡れる⇔乾燥が繰り返されると、ベルト帆布繊維内で結晶が生成しベルトが収縮する現象が発生します。
そのようなご使用の場合には、低収縮ベルトを適用してください。また粉体(小麦粉など)がベルト帆布に擦り込まれた場合にも、同様の収縮現象が発生する可能性があります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応。
【特長】
・耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合していますので、食品の裸搬送からダンボールやプラスチックなどの搬送まで幅広く使用できます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます