17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/5mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [220-9990/10mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 89日以内

      ママライン Tailorbelt-U 光透過

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:89日目

      清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応 耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。 食品衛...

      詳細を確認
      • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

        ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

      型番:

      MX001SKL-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
      解除
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      MX001SKL-[10-600/5]X[220-9990/10]-Eの仕様・寸法情報

      特性
      食品適合 / 導電性
      表面カバー色
      透明
      表面カバー形状
      [フラット] フラット
      表面カバー材質
      [樹脂] ポリウレタン
      ベルト幅(mm)
      10 ~ 600
      エンドレス加工
      フィンガー
      プライ数
      1プライ
      ベルト周長(mm)
      220 ~ 9990
      心体材質
      ポリエステル
      厚さ(mm)
      表面0.3 裏面 -
      蛇行レス桟
      なし
      RoHS?
      10

      商品情報

      製品仕様

      ママライン Tailorbelt-U 光透過 製品仕様
      ママライン Tailorbelt-U 光透過 製品仕様

      TPU:熱可塑性ポリウレタン

      ※5:Max:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度Max:80℃になります。
      1プライベルトは600mm幅以下で適用してください。

      型番リスト

      表示件数
      型番
      注文停止中
      MX001SKL-[10-600/5]X[220-9990/10]-E

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      220 ~ 9990
      なし
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      89日目

      詳細情報

      基本情報

      清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応

      耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。
      食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合していますので、食品の裸搬送からダンボールやプラスチックなどの搬送まで幅広く使用できます。

      ご注意

      • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

        ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ママライン Tailorbelt-U 光透過のレビュー
      4平均満足度:4.01件のレビュー
      ワーク検査
      4
      満足度:4.0
      ベルト厚が薄く心配ではあるが、耐久性に利用後に確認したいと思います。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ママライン Tailorbelt-U 光透過
      ママライン Tailorbelt-U 耐油
      ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油
      ママライン Tailorbelt-U 非粘着/フッ素コーティング
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/低収縮/抗菌・防かび
      メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
      通常価格------
      通常出荷日89日目6日目6日目〜6日目39日目6日目
      特性食品適合 / 導電性食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 傾斜 / 導電性食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 導電性 / 非粘着性食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性
      表面カバー色透明薄茶
      表面カバー形状フラットフラット縦溝鏡面フラット鏡面
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンふっ素樹脂ポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング