17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-1200/5mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [220-9990/10mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 6日以内

      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:6日目

      清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応 耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。 食品衛...

      詳細を確認
      • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

        ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      • ベルト表面の平滑性を飛躍的に向上した鏡面仕上げ。表面の拭き取り性や清掃性がしやすくなります。
      • 耐油ベルト:ほとんどの食用油に適したタイプ
      • チョコレートおよびビスケットの成形ラインなど
      チョコレート拭き取り評価
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油 仕様1
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油 仕様2
      表面色調
      厚さ[mm]0.3
      材質TPU
      形状鏡面
      裏面色調
      厚さ[mm]-
      材質PET帆布
      形状-
      芯体プライ数2
      許容張力[N/mm]3
      総厚[mm]1.4
      質量[kg/m21.4
      標準エンドレス電光
      最小プーリ径[mm](標準エンドレス)10
      ナイフエッジ半径[mm](標準エンドレス)R2
      使用可能温度範囲乾熱温度[℃]※1-30~+80
      湿熱温度[℃]0~+70
      性能食品衛生性
      抗菌・防かび性-
      糸ほつれ防止
      熱水洗浄対応-
      表面清掃性
      すり込み収縮防止-
      テーブル走行
      帯電防止
      裏面低騒音-
      耐油耐薬品性グループB
      最大製造幅[mm]センターシーム無1,200

      TPU:熱可塑性ポリウレタン
      PET:ポリエステル

      • ※1.Max:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度Max:80℃になります。
        1プライベルトは600mm幅以下で適用してください。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 1200
      220 ~ 9990
      なし
      10
      1個
      30 ~ 1000
      220 ~ 9990
      A型 / MM型 / M型
      -
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目

      詳細情報

      基本情報

      清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応

       耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。
       食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合していますので、食品の裸搬送からダンボールやプラスチックなどの搬送まで幅広く使用できます。

      ご注意

      • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

        ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油
      ママライン Tailorbelt-U 耐油
      LOGISTAR Tailorbelt-U 耐油
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/低収縮/抗菌・防かび
      ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途
      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/抗菌・防かび/耐油
      メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
      通常価格------
      通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜6日目
      特性食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性食品適合 / 傾斜 / 導電性食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油
      表面カバー色アイボリー
      表面カバー形状鏡面フラットフラット鏡面縦溝フラット
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング