17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-1200/5mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [220-9990/10mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 6日以内

      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:6日目

      清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応。【特長】・耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用...

      詳細を確認
      • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

        ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      型番表面裏面芯体プライ数許容
      張力
      (N/mm)
      総厚
      (mm)
      質量
      (kg/m2
      標準
      エンドレス
      最小プーリ径
      (mm)
      (標準エンドレス)
      色調厚さ(mm)材質形状色調厚さ(mm)材質形状
      MX333CWアイボリー0.2TPU平面-収縮防止帆布-231.1 1.2 電光15
      型番ナイフエッジ半径
      (mm)
      (標準エンドレス)
      使用可能温度範囲性能最大製造幅
      (mm)
      センター
      シーム無
      乾熱温度
      (℃)
      ※1
      湿熱温度
      (℃)
      食品衛生性





      糸ほつれ
      防止
      熱水洗浄
      対応
      表面
      清掃性
      すり込み収縮
      防止
      テーブル
      走行
      帯電防止裏面低騒音耐油耐薬品性
      グループ※2
      MX333CWR5-5~+1000~+80※3-C1,200

      TPU:熱可塑性ポリウレタン
      PET:ポリエステル

      ※1  MAX:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度MAX:80℃になります。
      ※2  グループ分けについては、耐油・耐薬品性一覧表をご参照ください。
      ※3  JIS Z2911に準拠するかび抵抗試験(5種類の混合かび)において、28日培養後かびの発生は少なく、発育部分の面積は全面積の1/4以下。
      1プライベルトは600mm幅以下で適用してください。

      耐油・耐薬品性一覧表

      ベルトのカバーは、油や薬品によって膨潤したり、硬化したり、分解したりすることがあります。このような場合、ベルトが変形し使用できなくなることがあります。
      ベルト表面の耐油・耐薬品性に関しては、以下の表を目安にしてください。

      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油 製品仕様関連画像1
      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油 製品仕様関連画像2
      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油 製品仕様関連画像3

      ○:適用可、△:おかされる場合があります、×:適用不可、-:データなし

      商品特長詳細

      洗浄に強い  耐次亜塩素酸ナトリウムベルト
      除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウム洗浄の耐性を高めた特殊ポリウレタンを採用しています。

       

      食品工場で広く使われる次亜塩素酸ナトリウムは除菌効果が高く、食品工場内の製造装置や生肉・生野菜などの除菌に用いられます。
      次亜塩素酸ナトリウムでベルトを除菌する際に、高濃度の液に長時間浸漬したり、除菌後のすすぎが不十分な場合、汎用のポリウレタンでは劣化することがあります。
      次亜塩素酸ナトリウムベルトはこの様な環境でも対応できます。

      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油 商品特長詳細関連画像

      選定サポート情報

      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油 選定サポート情報関連画像

      注意・禁止事項

      ご使用上の注意事項

      結晶性の物質が溶けた状態の水溶液(例えば塩)がかかる使用条件において、濡れる⇔乾燥が繰り返されると、ベルト帆布繊維内で結晶が生成しベルトが収縮する現象が発生します。
      そのようなご使用の場合には、低収縮ベルトを適用してください。また粉体(小麦粉など)がベルト帆布に擦り込まれた場合にも、同様の収縮現象が発生する可能性があります。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 1200
      220 ~ 9990
      なし
      10
      1個
      30 ~ 1000
      220 ~ 9990
      A型 / MM型 / M型
      -
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目

      詳細情報

      基本情報

      清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応。
      【特長】
      ・耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。
      ・食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合していますので、食品の裸搬送からダンボールやプラスチックなどの搬送まで幅広く使用できます。

      ご注意

      • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

        ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油
      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/抗菌・防かび/耐油
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/低収縮/抗菌・防かび
      ママライン Tailorbelt-U 耐油
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油
      LOGISTAR Tailorbelt-U 耐油
      メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
      通常価格------
      通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
      特性食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油
      表面カバー色アイボリーアイボリー
      表面カバー形状フラットフラット鏡面フラット鏡面フラット
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー