17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-1200/5mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [220-9990/10mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 6日以内

      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/低収縮/抗菌・防かび

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:6日目

      清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応 耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。 食品衛...

      詳細を確認
      • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

        ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      ■すり込み収縮しない低収縮ベルト

      • ベルト裏面に特殊な帆布を採用。塩分や肉汁などのすり込み収縮を防止します。
      • 非粘着
      ■低収縮ベルトのアプリケーション、すくい取りデパンナー用ベルト
      • ナイフエッジ、高温、油の影響により短期間で消耗します。ナイフエッジに耐える低収縮ベルトの寿命は、大きく改善できます。
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/低収縮/抗菌・防かび 仕様1

      用途

      • 食肉、水産加工品や海産物など

      仕様

      表面色調
      厚さ[mm]0.2
      材質TPU
      形状鏡面
      裏面色調
      厚さ[mm]-
      材質収縮防止帆布
      形状-
      芯体プライ数2
      許容張力[N/mm]3
      総厚[mm]1.1
      質量[kg/m21.2
      標準エンドレス電光
      最小プーリ径[mm] (標準エンドレス)15
      ナイフエッジ半径[mm] (標準エンドレス)R3
      使用可能温度範囲乾熱温度[℃]※1-30~+100
      湿熱温度[℃]0~+80
      性能食品衛生性
      抗菌・防かび性
      糸ほつれ防止
      熱水洗浄対応
      表面清掃性
      すり込み収縮防止
      テーブル走行
      帯電防止
      裏面低騒音
      耐油耐薬品性グループA
      最大製造幅[mm] センターシーム無1,200

      TPU:熱可塑性ポリウレタン

      • ※1.Max:100℃表示品でも連続使用の場合は使用可能温度Max:80℃になります。
        1プライベルトは600mm幅以下で適用してください。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 1200
      220 ~ 9990
      なし
      10
      1個
      30 ~ 1000
      220 ~ 9990
      A型 / MM型 / M型
      -
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目

      詳細情報

      基本情報

      清潔・色調が明るく、食品および物流用途に対応

       耐水性、防かび性に優れた特殊ポリウレタンを採用。
       食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合していますので、食品の裸搬送からダンボールやプラスチックなどの搬送まで幅広く使用できます。

      ご注意

      • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

        ※ 蛇行防止用桟を取り付ける場合、ベルト周長は500mm以上のご指定が必要となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/低収縮/抗菌・防かびのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/低収縮/抗菌・防かび
      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/低収縮/抗菌・防かび/耐油
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/耐油
      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/抗菌・防かび/耐油
      ママライン Tailorbelt-U 耐油
      ママライン Tailorbelt-U 傾斜搬送用途
      メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
      通常価格------
      通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目〜
      特性食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油食品適合 / 傾斜 / 導電性
      表面カバー色アイボリーアイボリー
      表面カバー形状鏡面フラット鏡面フラットフラット縦溝
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング