17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

平行ピン(ステンレス B種) 大陽ステンレススプリング製【1~100個入り】

通常単価(税別)
359,797
税込単価
3910,777
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・回転軸、ヒンジなどに使用。・追加工等も可能。【用途】・ステンレス製で、家電、医療、食品関連に...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

平行ピン(ステンレス B種)太陽ステンレススプリング製の仕様

平行ピン(ステンレス B種) 太陽ステンレススプリング製:関連画像

商品外観

平行ピン(ステンレス B種) 太陽ステンレススプリング製:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

呼び径 4 5 6
d 基本寸法 4 5 6
寸法差 B種
h7
0
-0.012
表面アラサ 1.6a
c 0.63 0.8 1.2

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

サンコーコード

販売単位

RoHS?最小発注数量
4
8
G0020P05_0040008000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
10
G0020P05_0040010000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
12
G0020P05_0040012000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
14
G0020P05_0040014000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
15
G0020P05_0040015000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
16
G0020P05_0040016000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
20
G0020P05_0040020000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
22
G0020P05_0040022000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
25
G0020P05_0040025000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
28
G0020P05_0040028000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
30
G0020P05_0040030000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
32
G0020P05_0040032000
箱・パック
10
1パック

100個入り

4
35
G0020P05_0040035000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
40
G0020P05_0040040000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
8
G0020P05_0050008000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
10
G0020P05_0050010000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
15
G0020P05_0050015000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
16
G0020P05_0050016000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
18
G0020P05_0050018000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
20
G0020P05_0050020000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
25
G0020P05_0050025000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
30
G0020P05_0050030000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
35
G0020P05_0050035000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
40
G0020P05_0050040000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
50
G0020P05_0050050000
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
10
G0020P05_0060010000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
12
G0020P05_0060012000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
15
G0020P05_0060015000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
16
G0020P05_0060016000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
18
G0020P05_0060018000
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
20
G0020P05_0060020000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
30
G0020P05_0060030000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
40
G0020P05_0060040000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
50
G0020P05_0060050000
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
60
G0020P05_0060060000
箱・パック
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35
( 39 )
1日目
38
( 42 )
1日目
38
( 42 )
1日目
49
( 54 )
1日目
39
( 43 )
1日目
41
( 45 )
1日目
41
( 45 )
1日目
56
( 62 )
1日目
56
( 62 )
1日目
53
( 58 )
1日目
49
( 54 )
1日目
3,744
( 4,118 )
10日目
60
( 66 )
1日目
62
( 68 )
1日目
56
( 62 )
1日目
45
( 50 )
1日目
62
( 68 )
1日目
53
( 58 )
1日目
49
( 54 )
1日目
49
( 54 )
1日目
60
( 66 )
1日目
62
( 68 )
1日目
71
( 78 )
1日目
79
( 87 )
1日目
6,537
( 7,191 )
1日目
53
( 58 )
1日目
52
( 57 )
1日目
61
( 67 )
1日目
65
( 72 )
1日目
5,204
( 5,724 )
1日目
84
( 92 )
1日目
90
( 99 )
1日目
126
( 139 )
1日目
144
( 158 )
1日目
9,797
( 10,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転軸、ヒンジなどに使用。
・追加工等も可能。
【用途】
・ステンレス製で、家電、医療、食品関連に向いている。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行ピン(ステンレス B種) 大陽ステンレススプリング製のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
位置決め
4
満足度:4.0
寸法の精度には問題なく、図の寸法通りの商品でした。また購入したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS303です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行ピン(ステンレス B種) 大陽ステンレススプリング製
平行ピン(ステンレス硬質) 大陽ステンレススプリング製
ステンレス 平行ピン B種・軟質(h7)
平行ピン B種・h7
ステンレス 平行ピン(軟質)
(焼入れ)平行ピンB種h7
メーカーSUNCOSUNCO大陽ステンレススプリング大喜多大陽ステンレススプリングSUNCO
通常価格35-204 -20 -22 -2 -39 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
末端形状両端テーパ/面取標準両端テーパ/面取両端テーパ/面取標準両端テーパ/面取
材質ステンレスステンレスSUS303S45CSUS304S45C
エアベント有無なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなし---なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング