17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び径

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

平行ピン(S45C-Q B種) 姫野精工所製

通常単価(税別)
5371
税込単価
5878
通常出荷日:1日目

「ノックピン」とも呼ばれる平行ピン。【特長】・2つ以上の部品を締結する際に、固定されている状態で、一緒...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

平行ピン(S45C-Q B種)姫野精工所製の仕様

外形図

外形図

呼び径
d
基準寸法A種(m6)B種(h7)C種(h11)a
c
許容差許容差許容差
44+0.012
+0.004
0
-0.012
0
-0.075
0.50.63
660.81.2

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

RoHS?最小発注数量
4
32
10
1個
6
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53
( 58 )
1日目
71
( 78 )
1日目

詳細情報

基本情報

「ノックピン」とも呼ばれる平行ピン。
【特長】
・2つ以上の部品を締結する際に、固定されている状態で、一緒に穴をあけ、打ち込む。
・精密加工や負荷の大きい機械に使用。
【用途】
・位置決め用途に限らず、機械部品として広く使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行ピン(S45C-Q B種) 姫野精工所製のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
位置決め
4
満足度:4.0
種類は少ないですが、比較的安価なところがいいと思います。またの機会に購入したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S45C-Qです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行ピン(S45C-Q B種) 姫野精工所製
ダウェルピン(TMMDP) 内ねじ付き 姫野精工所製
ダウェルピン(THMDP) 内ねじ付き 姫野精工所製
平行ピン B種・h7 S45C-Q
平行ピン A種 m6 S45C-Q
S45C-Q 平行ピン A種・硬質(m6)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO大喜多大喜多大陽ステンレススプリング
通常価格53-79647950 -34 -16 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
末端形状両端テーパ/面取片側テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取片側テーパ+球状片側テーパ+球状
材質スチールスチールスチールS45CS45CS45C-Q
エアベント有無なしありありなしなしなし
表面処理なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング