メカニカル部品技術窓口
【特長】・カップリング機能(スキマ誤差、偏角誤差、偏心誤差の吸収)。・小型シリーズを標準化。最小遮断ト...
詳細を確認
| 特性 | 単位 | 数値 |
|---|---|---|
| トルク調整ナットネジピッチ | mm | 1 |
| 最大許容偏角誤差 | deg | 1 |
| 最大許容すきま誤差 | mm | ±1.0 |
| 最大許容平行誤差 | mm | 0.05 |
| 最大許容回転数 | r.p.m. | 2,000 |
| 慣性モーメント | kg・m2 | 0.9×10-4 |
| 質量 | kg | 0.25 |
(1N≒0.102kgf)

| - | No. | φd | コードNo. |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 10H7 | 04TC-10H7 |
| 2 | 12H7 | 04TC-12H7 | |
| 3 | 14H7 | 04TC-14H7 | |
| 4 | 15H7 | 04TC-15H7 |
| 型番 | 遮断トルク調整範囲 (N・m) | L (mm) | X (mm) | Ymax (mm) | (Z) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4TC-007C | 0.3~0.7 | 7.6 | 0.7 | 2.7 | 0.6 |
| 4TC-010C | 0.4~1.0 | 8.0 | 1.1 | 3.0 | 0.2 |
| 4TC-030C | 1.0~3.0 | 7.6 | 0.7 | 3.3 | 0.6 |
| 4TC-045C | 1.5~4.5 | 8.0 | 1.1 | 4.0 | 0.2 |

1. 締結要素の選定と取扱いが適正でないと、所期の性能が得られないことがありますので充分注意してください。
2. 取付ボルトの長さは、取付タップ深さを確認してから決定してください。もしボルトが長すぎると、フランジとボスはロックされ回転不能になります。
※トルク調整ナットを回転する際は、フックレンチのご使用を推奨します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
47,109円 ( 51,820円 ) | 18日目 |
44,969円 ( 49,466円 ) | 19日目 |
44,969円 ( 49,466円 ) | 19日目 |
44,969円 ( 49,466円 ) | 19日目 |
54,395円 ( 59,835円 ) | 19日目 |
57,301円 ( 63,031円 ) | 19日目 |
59,059円 ( 64,965円 ) | 19日目 |
54,395円 ( 59,835円 ) | 19日目 |
67,010円 ( 73,711円 ) | 19日目 |
67,010円 ( 73,711円 ) | 19日目 |
59,632円 ( 65,595円 ) | 19日目 |
66,837円 ( 73,521円 ) | 19日目 |
93,092円 ( 102,401円 ) | 19日目 |
89,002円 ( 97,902円 ) | 19日目 |
93,092円 ( 102,401円 ) | 19日目 |
91,178円 ( 100,296円 ) | 19日目 |
127,658円 ( 140,424円 ) | 19日目 |
127,658円 ( 140,424円 ) | 19日目 |
127,658円 ( 140,424円 ) | 19日目 |
122,302円 ( 134,532円 ) | 19日目 |
181,662円 ( 199,828円 ) | 19日目 |
181,662円 ( 199,828円 ) | 19日目 |
181,662円 ( 199,828円 ) | 19日目 |
174,537円 ( 191,991円 ) | 19日目 |
【特長】
・カップリング機能(スキマ誤差、偏角誤差、偏心誤差の吸収)。
・小型シリーズを標準化。最小遮断トルク0.3N・m。
・安全軸継手として最適。
・サンデックスD、DU、DR、Pシリーズに装着可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチパック
5通常価格(税別):18,359円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

三木プーリ
電磁クラッチ・ブレーキユニット
4通常価格(税別):76,723円~

シンフォニアテクノロジー
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
4通常価格(税別):44,636円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ
3通常価格(税別):13,827円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~