17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(荒目)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(荒目)

販売終了

型番

CSPCSS-410-M4-13

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ねじの呼び(M)】4。
【材質】SUS410。
【表面処理】なし・SG処理。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
13
詳細形状
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] SUS410
表面処理
なし
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト