メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス ASL503 MRX ナベ【500個入り】

通常単価(税別)
10,958
税込単価
12,054
通常出荷日:1日目

製品仕様:【呼びM】5【材質】ステンレス【表面処理】なし(生地)

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSPPNSA-SUS-M5-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CSPPNSA-SUS-M5-16の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
16
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
なし
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
用途
標準
RoHS?
10
-
-

商品情報

ステンレス ASL503 MRX ナベ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
CSPPNSA-SUS-M5-16
RoHS?最小発注数量
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,958
( 12,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

製品仕様:【呼びM】5【材質】ステンレス【表面処理】なし(生地)

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ASL503 MRX ナベの型番CSPPNSA-SUS-M5-16のページです。 型番CSPPNSA-SUS-M5-16に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ASL503 MRX ナベのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ASL503 MRX ナベ
ミニジャックポイント ナベ 薄板用
ピアスHEX
LIVE HEX ポリカ樹脂
ピアスPAN長ドリル
鉄 ピアスインサート#5
メーカーSUNCO大里SUNCOSUNCO九飛勢螺SUNCO
通常価格10,9583,581234,8504,293 -14,512
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)544546
長さL(mm)161316251635
詳細形状なべなべ標準標準なべ標準
取付穴形状十字穴十字穴なしなし十字穴なし
材質ステンレススチールSUS410スチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング