メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 ジャックポイント(モドリーマ)【150個入り】

通常単価(税別)
6,661
税込単価
7,327
通常出荷日:1日目

製品仕様:【呼びM】5【材質】スチール【表面処理】三価ホワイト

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSPTRSF-ST3W-M5-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

CSPTRSF-ST3W-M5-60の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
60
詳細形状
[トラス] トラス
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
リーマ
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
フランジ付
販売単位
箱・パック
用途
標準
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSPTRSF-ST3W-M5-60

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
60
10
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,661
( 7,327 )
1日目

詳細情報

基本情報

製品仕様:【呼びM】5【材質】スチール【表面処理】三価ホワイト

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 ジャックポイント(モドリーマ)の型番CSPTRSF-ST3W-M5-60のページです。 型番CSPTRSF-ST3W-M5-60に関する仕様情報を記載しております。
鉄 ジャックポイント(モドリーマ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 ジャックポイント(モドリーマ)
ジャックポイント モドリーマ
鉄 フラッシュポイントHEX(全ねじ)
鉄 ピアス#5(ロングポイント)
ジャックポイント 皿小頭(D=6)
ジャックポイント HEX No.5
メーカーSUNCOヤマヒロSUNCOSUNCOヤマヒロヤマヒロ
通常価格6,6614,525 -6,963 -25,422214 -9,881
通常出荷日1日目1日目1日目10日目1日目1日目
ねじの呼び(M)5565.545.5
詳細形状トラストラス標準標準標準
取付穴形状十字穴十字穴なし十字穴十字穴なし
材質スチールスチールスチールスチールSUS410スチール
表面処理三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイトその他特殊処理なしRシルバー(ラスパートシルバー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング