メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 LIVE シンワッシャー(細目)【200個入り】

通常単価(税別)
10,133
税込単価
11,146
通常出荷日:1日目

【呼びM】5【材質】スチール【取り付け穴形状】十字穴【表面処理】三価ホワイト

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSPTRS-ST3W-MS5-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

CSPTRS-ST3W-MS5-120の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
120
詳細形状
[トラス] トラス
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
用途
標準
RoHS?
10
-
-

商品情報

鉄 LIVE シンワッシャー(細目):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
CSPTRS-ST3W-MS5-120
RoHS?最小発注数量
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,133
( 11,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【呼びM】5
【材質】スチール
【取り付け穴形状】十字穴
【表面処理】三価ホワイト

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 LIVE シンワッシャー(細目)の型番CSPTRS-ST3W-MS5-120のページです。 型番CSPTRS-ST3W-MS5-120に関する仕様情報を記載しております。
鉄 LIVE シンワッシャー(細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 LIVE シンワッシャー(細目)
MBテクス シンワッシャー
鉄 ピアスインサート
鉄 シールピアスPAN
鉄 ピアスインサート#5
鉄 ピアス#5(ロングポイント)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格10,13313,98011,8838,22614,51225,422
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目
ねじの呼び(M)566465.5
長さL(mm)1202525133532
詳細形状トラスなべ標準なべ標準標準
取付穴形状十字穴十字穴なし十字穴なし十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング