17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LIVE HEX【150~250個入り】

通常単価(税別)
2,9972,999
税込単価
3,2973,299
通常出荷日:1日目

【呼びM】5・6【材質】スチール【取り付け穴形状】なし【表面処理】三価ホワイト

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LIVE HEX:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
5
10
1パック

250個入り

6
10
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
1日目
2,999
( 3,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

【呼びM】5・6
【材質】スチール
【取り付け穴形状】なし
【表面処理】三価ホワイト

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LIVE HEXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LIVE HEX
ピアスHEX
LIVE HEX 鉄板小波用
LIVE HEX 鉄板大波用
鉄 LIVE シンワッシャー(細目)
ピアスボンデルワッシャーシールHEX
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,997-235,6834,35810,1336,660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さL(mm)4016253812090
詳細形状標準標準標準標準トラス標準
取付穴形状なしなしなしなし十字穴なし
材質スチールSUS410スチールスチールスチールスチール
表面処理三価ホワイトラフレRシルバー(ラスパートシルバー)Rシルバー(ラスパートシルバー)三価ホワイト三価ホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング