メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじ径(M)

    ~mm
  • 本体材質

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ種

    ~mm
  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • ドリル径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ダブルアンカー(内部コーン打込式)【100個入り】

通常単価(税別)
4,278
税込単価
4,706
通常出荷日:9日目

【ブランド】SUNCO【材質】鉄、ステンレスすでに凝固の済んでいるコンクリートの土台や壁に対して、後か...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

ABDBAST-M6-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

ABDBAST-M6-25の仕様・寸法情報

ねじ径(M)
6
本体材質
全長(mm)
25
ねじ種
M
種類
打込み棒
ねじ長さ(mm)
9
ねじ径(インチ)
-
販売単位
箱・パック
表面処理
ユニクロメッキ
呼びW
-
ドリル径(mm)
8.5
材質詳細
CH12AH/SWCH10R
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ABDBAST-M6-25

ねじ径(M)

本体材質

全長

(mm)

ねじ種

ねじ長さ

(mm)

ねじ径(インチ)

表面処理

呼びW

ドリル径

(mm)

材質詳細

RoHS?最小発注数量
6
25
M
9
-
ユニクロメッキ
-
8.5
CH12AH/SWCH10R
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,278
( 4,706 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】SUNCO
【材質】
鉄、ステンレス

すでに凝固の済んでいるコンクリートの土台や壁に対して、後から打ち込む形式のアンカーボルト。
【特長】
・あと施工アンカーとは、コンクリートが固まった後ドリリング(穴あけ)をして打設するもの
・呼び:M6・M8・M12
・呼び:W3/8・W1/2・W5/8
・材質詳細:CH12AH/SWCH10R・SUS304相当
・表面処理:生地・ユニクロメッキ
【用途】
・構造部材や装置をコンクリートの土台に

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

 

(単位:mm)

 

ダブルアンカー(内部コーン打込式)の外観

ダブルアンカー(内部コーン打込式)の外観

※商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

サイズ外径
D
全長
L
ねじ長
l
適合ドリル
M68.025128.5
M810.0301410.5
M1216.0502416.5
W3/812.0401912.5
W1/216.0502416.5
W5/820.0602920.5

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルアンカー(内部コーン打込式)の型番ABDBAST-M6-25のページです。 型番ABDBAST-M6-25に関する仕様情報を記載しております。
ダブルアンカー(内部コーン打込式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
鉄とステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルアンカー(内部コーン打込式)
オールアンカー C/SC
ヘリカルアンカーボルト
ITハンガー(ITUタイプ)
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
ハードエッジドライブ皿頭(HDF)
メーカーSUNCOサンコーテクノナベヤサンコーテクノフィッシャーサンコーテクノ
通常価格4,27853 -2,604 -8,50010,910 -1,440
通常出荷日9日目1日目〜3日目1日目2日目在庫品1日目
種類打込み棒アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト