17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オールアンカー(Cタイプ) M6【1~50個入り】

通常単価(税別)
7008,327
税込単価
7709,160
通常出荷日:1日目

【ブランド】SUNCO【呼びM】M6【材質】鉄、ステンレス【材質詳細】CH12AH/SWCH10R・S...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体材質

販売単位

表面処理

材質詳細

RoHS?最小発注数量
箱・パック
三価ホワイト
CH12AH/SWCH10R
10
1パック

50個入り

ステンレス
バラ(1個から購入可能)
生地
SUS304相当
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,327
( 9,160 )
1日目
700
( 770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】SUNCO
【呼びM】M6
【材質】
鉄、ステンレス
【材質詳細】CH12AH/SWCH10R・SUS304相当
【表面処理】生地・三価ホワイト

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

オールアンカー(Cタイプ):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールアンカー(Cタイプ) M6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールアンカー(Cタイプ) M6
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
ステンレスタップスター
ITハンガー(ITUタイプ)
イージーアイアンカー
メーカーSUNCOサンコーテクノサンコーテクノ日本パワーファスニングサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格700-1,32151427,9478,500193
通常出荷日1日目5日目1日目4日目1日目1日目
ねじ径(M)62016128-
全長(mm)808010070-89
ねじ種MMMMMW
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング