メカニカル部品技術窓口
【ブランド】SUNCO【材質】鉄、ステンレススリーブを専用の打込棒で叩いて施工するタイプのアンカーボル...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
【ブランド】SUNCO
【材質】
鉄、ステンレス
スリーブを専用の打込棒で叩いて施工するタイプのアンカーボルト。
【特長】
・アンカーを引抜く方向の力で、余計に拡張する力が働き、より安定した強度を発揮
・雄ネジができるアンカー
・呼び:M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20・M22・M24・W1/2・W3/8
・材質詳細:CH12AH/SWCH10R・SUS304相当
・表面処理:生地・ユニクロメッキ・三価ホワイト・溶融亜鉛メッキ
【用途】
・看板取り付け・配電盤取り付け・フェンス取り付け・防災設備取り付け・ブラケット固定
・中央分離帯防護柵・防音壁・標識設置・落下防止柵取り付け・その他用途多彩

ボルトアンカー(BAタイプ)の外観
※こちらの商品画像は代表画像です。

ボルトアンカー(BAタイプ)の寸法図
(単位:mm)
| ねじの呼び | アンカー外径 D | 全長 L | ねじ長さ l1 | スリーブ長さ l2 | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | SUS | ドブ | 鉄 | SUS | ドブ | 鉄 | SUS/ドブ | 鉄 | SUS/ドブ | 鉄 | SUS/ドブ | 鉄 | SUS/ドブ | |||
| M6 | 9.5 | 50 | 25 | - | 30 | 8 | 10.0 | 30 | 33 | |||||||
| M8 | 12.0 | 65 | 35 | 35 | 15 | 12.5 | 35 | 39 | ||||||||
| 70 | 40 | 20 | ||||||||||||||
| M10 | 14.0 | 70 | 35 | 40 | 35 | 40 | 11 | 14.5 | 40 | 45 | ||||||
| 80 | 45 | 50 | 45 | 21 | ||||||||||||
| 100 | 65 | 70 | 65 | 41 | ||||||||||||
| 120 | 85 | 90 | 85 | 61 | ||||||||||||
| 150 | 115 | 120 | - | 91 | ||||||||||||
| M12 | 17.3 | 80 | 35 | - | - | 50 | 6 | 18.0 | 50 | 56 | ||||||
| 100 | 55 | 26 | ||||||||||||||
| 120 | 75 | 46 | ||||||||||||||
| 125 | - | 75 | - | 60 | 36 | - | 60 | - | 67 | |||||||
| 150 | 105 | 50 | 76 | 50 | 56 | |||||||||||
| 160 | 115 | 86 | ||||||||||||||
| 200 | 155 | 126 | ||||||||||||||
| M16 | 21.7 | 100 | 50 | 50 | 20 | 22.0 | 50 | 58 | ||||||||
| 120 | 70 | 60 | 30 | 60 | 68 | |||||||||||
| 125 | - | 75 | 35 | |||||||||||||
| 150 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 160 | 110 | 70 | ||||||||||||||
| 200 | 150 | 110 | ||||||||||||||
| M20 | 25.4 | 160 | 100 | 80 | 40 | 26.0 | 80 | 90 | ||||||||
| - | 27.2 | 170 | - | 100 | 100 | - | 75 | 50 | - | 28.0 | - | 75 | - | 88 | ||
| 25.4 | 27.2 | 200 | 140 | 100 | 130 | 80 | 80 | 26.0 | 28.0 | 80 | 90 | |||||
| M22 | - | 32.0 | 31.8 | 200 | - | 120 | 110 | - | 90 | 62 | - | 33.0 | - | 90 | - | 103 |
| M24 | - | 34.0 | 200 | - | 110 | 100 | - | 100 | 47 | - | 35.0 | - | 100 | - | 115 | |
| w3/8 | 14.0 | - | 70 | 35 | - | - | 40 | - | 11 | 14.5 | - | 40 | - | 45 | - | |
| - | 80 | 45 | - | - | - | 21 | - | - | - | |||||||
| w1/2 | 17.3 | - | 100 | 50 | - | - | 50 | - | 26 | 18.0 | - | 50 | - | 56 | - | |
※一部の型番の情報のみ掲載しています。

サンコーテクノ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC

サンコーテクノ
グリップアンカー(GAタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
0通常価格(税別):53円~

サンコーテクノ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC
4.2通常価格(税別):256円~

サンコーテクノ
グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ
0通常価格(税別):365円~

八幡ねじ
エビモンゴGAアンカー
5通常価格(税別):240円~

ユニカ
芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ
4.5通常価格(税別):111円

八幡ねじ
かべロックW
0通常価格(税別):352円

日本ドライブイット
ジェイエーアンカー
0通常価格(税別):1,302円~

日本ドライブイット
トリカ
0通常価格(税別):2,182円~

サンコーテクノ
内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー ステンレス製
0通常価格(税別):157円~