17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

通常単価(税別)
51220
税込単価
56242
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。【特長】・座金の入れ忘れ...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
6
0.4
M2
M2X6
M2-6
10
1個
2
8
0.4
M2
M2X8
M2-8
10
1個
2
10
0.4
M2
M2X10
M2-10
10
1個
3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51
( 56 )
1日目
51
( 56 )
1日目
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)富信製の仕様

外形図

外形図

ねじの呼びM2M3
ピッチ0.40.5
b参考1618
dk基準寸法3.85.5
最大3.985.68
最小3.625.32
k基準寸法23
最小1.862.86
s基準寸法1.52.5
最小1.522.52
t最小11.3
平座金D1×T5×0.37×0.5
ばね座金d1(最大)45.5
座面からネジ部までの最大値2.13.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度はどの位になりますか?
A
10.9になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)
六角穴付きボルト P=2(SW)
六角穴付きボルト CAP P=3
鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)
六角穴付きボルト CAP P=4
TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)
メーカーSUNCO日本鋲螺SUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格51-3,607 -37 -4,475101 -217 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴十字穴六角穴ヘクサロビュラ穴
詳細形状標準標準標準標準標準なべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)
材質スチールスチールステンレスSWCH相当ステンレスステンレス
表面処理三価ホワイト黒色酸化被膜なし三価ホワイトなしなし
よく一緒に購入される商品

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング