メカニカル部品技術窓口

確定しました

フランジボタンキャップ【200個入り】

通常単価(税別)
6,382
税込単価
7,020
通常出荷日:1日目

六角穴付ボルトにフランジが付いているボルト。【特長】・緩み止めやボルト頭部の相手材へのめり込み(座面陥...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSRBTHF-STU-M8-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

CSRBTHF-STU-M8-25の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
25
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1.25
材質
[スチール] スチール
表面処理
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
先端形状
[平先] 平先
追加形状
フランジ付
販売単位
箱・パック
強度区分(スチール)
10.9
ねじ種類
全ねじ
ねじM径
M8
サイズ(X表記)(mm)
M8X25
サイズ(-表記)(mm)
M8-25
標準名称(材質)
スチール
-
-

商品情報

フランジボタンキャップ 日産ネジ製の仕様

フランジボタンキャップ 日産ネジ製:関連画像

フランジボタンキャップの外観

フランジボタンキャップ 日産ネジ製:関連画像

フランジボタンキャップの寸法図

ねじの呼び(d) M8
ピッチ(P) 1.25
φdk 基準寸法 12.6
許容差 0
-0.43
φda 最大 9.2
e 最小 5.72
k 基準寸法 4.4
許容差 0
-0.30
r 最小 0.4
s 基準寸法 5
許容差 +0.140
+0.020
φw 基準寸法 17
許容差 0
-0.6
t 最小 2.6
h 最小 1.4

単位:mm

フランジボタンキャップの特徴

  • 座面積が大きいので締付け物のキリ穴径(バカ穴)が大きくでき、その結果取付け作業がスムーズになる。
  • ワッシャー不要に依る部品点数減少効果が大きくなる。
  • 呼びM:8
  • 材質:スチール
  • 表面処理:ユニクロメッキ

※上記以外の製品情報につきましては、弊社サポートセンターまでお問合せください。

型番リスト

表示件数
型番
CSRBTHF-STU-M8-25
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,382
( 7,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルトにフランジが付いているボルト。
【特長】
・緩み止めやボルト頭部の相手材へのめり込み(座面陥没)防止にもなる。
・フランジキャップ、フランジ付六角穴付ボルトとも呼ばれる。
・全ねじ、半ねじは各メーカーなどの規格に準ずる。
・座面積が大きいので締付けられる物体座面部の陥没(カッピング現象)が防止出来る。
・座面部はボルト本体と一体成形されているのでスプリングワッシャーのようなヘタリが全くない。
・平滑な座面なので締付けトルクと軸力が安定する。
【用途】
・様々な箇所に使用される。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジボタンキャップの型番CSRBTHF-STU-M8-25のページです。 型番CSRBTHF-STU-M8-25に関する仕様情報を記載しております。
フランジボタンキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
SCM435です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジボタンキャップ
鋼 六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(SSS規格)
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(細目)(SSS規格)
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップ スクリュー) SSS規格
六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(SSS規格)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO互省製作所トラスコ中山SUNCO
通常価格6,3823,892383 -313 -975475 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)88----
長さL(mm)2522----
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)1.251.251.25---
材質スチールスチールスチールスチールクロムモリブデン鋼(SCM435)SUS316L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト