17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が73型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642)アンブラコ製

通常単価(税別)
988,640
税込単価
1089,504
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】3・4・5・6・8・10・12・16・20【材質】スチール【表面処理】黒色酸化被膜...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が73型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642)アンブラコ製:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじ種類

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
30
黒色酸化被膜
0.5
全ねじ
M3
M3X30
M3-30
10
1個
4
16
黒色酸化被膜
0.7
全ねじ
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
25
黒色酸化被膜
0.7
全ねじ
M4
M4X25
M4-25
10
1個
4
30
黒色酸化被膜
0.7
全ねじ
M4
M4X30
M4-30
10
1個
4
40
黒色酸化被膜
0.7
半ねじ
M4
M4X40
M4-40
10
1個
5
14
黒色酸化被膜
0.8
全ねじ
M5
M5X14
M5-14
10
1個
5
30
黒色酸化被膜
0.8
全ねじ
M5
M5X30
M5-30
10
1個
5
40
黒色酸化被膜
0.8
半ねじ
M5
M5X40
M5-40
10
1個
5
45
黒色酸化被膜
0.8
半ねじ
M5
M5X45
M5-45
10
1個
5
50
黒色酸化被膜
0.8
半ねじ
M5
M5X50
M5-50
10
1個
6
8
黒色酸化被膜
1
全ねじ
M6
M6X8
M6-8
10
1個
6
14
黒色酸化被膜
1
全ねじ
M6
M6X14
M6-14
10
1個
20
35
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X35
M20-35
10
1個
20
40
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X40
M20-40
10
1個
20
45
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X45
M20-45
10
1個
20
50
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X50
M20-50
10
1個
20
55
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X55
M20-55
10
1個
20
60
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X60
M20-60
10
1個
20
70
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X70
M20-70
10
1個
20
80
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X80
M20-80
10
1個
20
90
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X90
M20-90
10
1個
20
100
黒色酸化被膜
2.5
全ねじ
M20
M20X100
M20-100
10
1個
20
120
黒色酸化被膜
2.5
半ねじ
M20
M20X120
M20-120
10
1個
20
140
黒色酸化被膜
2.5
半ねじ
M20
M20X140
M20-140
10
1個
3
20
黒色酸化被膜
0.5
全ねじ
M3
M3X20
M3-20
10
1個
4
18
黒色酸化被膜
0.7
全ねじ
M4
M4X18
M4-18
10
1個
4
35
黒色酸化被膜
0.7
半ねじ
M4
M4X35
M4-35
10
1個
5
35
黒色酸化被膜
0.8
全ねじ
M5
M5X35
M5-35
10
1個
6
30
黒色酸化被膜
1
全ねじ
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
35
黒色酸化被膜
1
全ねじ
M6
M6X35
M6-35
10
1個
6
40
黒色酸化被膜
1
全ねじ
M6
M6X40
M6-40
10
1個
6
45
黒色酸化被膜
1
半ねじ
M6
M6X45
M6-45
10
1個
6
50
黒色酸化被膜
1
半ねじ
M6
M6X50
M6-50
10
1個
8
10
黒色酸化被膜
1.25
全ねじ
M8
M8X10
M8-10
10
1個
8
18
黒色酸化被膜
1.25
全ねじ
M8
M8X18
M8-18
10
1個
8
40
黒色酸化被膜
1.25
全ねじ
M8
M8X40
M8-40
10
1個
8
45
黒色酸化被膜
1.25
全ねじ
M8
M8X45
M8-45
10
1個
8
50
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X50
M8-50
10
1個
8
60
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X60
M8-60
10
1個
8
70
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X70
M8-70
10
1個
10
15
黒色酸化被膜
1.5
全ねじ
M10
M10X15
M10-15
10
1個
10
16
黒色酸化被膜
1.5
全ねじ
M10
M10X16
M10-16
10
1個
10
40
黒色酸化被膜
1.5
全ねじ
M10
M10X40
M10-40
10
1個
10
45
黒色酸化被膜
1.5
全ねじ
M10
M10X45
M10-45
10
1個
10
50
黒色酸化被膜
1.5
全ねじ
M10
M10X50
M10-50
10
1個
10
55
黒色酸化被膜
1.5
全ねじ
M10
M10X55
M10-55
10
1個
10
60
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X60
M10-60
10
1個
10
70
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X70
M10-70
10
1個
10
80
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X80
M10-80
10
1個
10
90
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X90
M10-90
10
1個
10
100
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X100
M10-100
10
1個
12
20
黒色酸化被膜
1.75
全ねじ
M12
M12X20
M12-20
10
1個
12
35
黒色酸化被膜
1.75
全ねじ
M12
M12X35
M12-35
10
1個
12
45
黒色酸化被膜
1.75
全ねじ
M12
M12X45
M12-45
10
1個
12
60
黒色酸化被膜
1.75
全ねじ
M12
M12X60
M12-60
10
1個
12
70
黒色酸化被膜
1.75
半ねじ
M12
M12X70
M12-70
10
1個
12
80
黒色酸化被膜
1.75
半ねじ
M12
M12X80
M12-80
10
1個
12
90
黒色酸化被膜
1.75
半ねじ
M12
M12X90
M12-90
10
1個
12
100
黒色酸化被膜
1.75
半ねじ
M12
M12X100
M12-100
10
1個
16
30
黒色酸化被膜
2
全ねじ
M16
M16X30
M16-30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
1日目
98
( 108 )
1日目
170
( 187 )
1日目
206
( 227 )
1日目
310
( 341 )
1日目
112
( 123 )
1日目
174
( 191 )
1日目
238
( 262 )
1日目
262
( 288 )
1日目
272
( 299 )
1日目
138
( 152 )
1日目
137
( 151 )
1日目
2,326
( 2,559 )
1日目
4,016
( 4,418 )
1日目
2,888
( 3,177 )
1日目
4,054
( 4,459 )
1日目
4,130
( 4,543 )
1日目
3,440
( 3,784 )
1日目
2,990
( 3,289 )
1日目
5,192
( 5,711 )
1日目
5,420
( 5,962 )
1日目
5,456
( 6,002 )
1日目
8,414
( 9,255 )
1日目
8,640
( 9,504 )
1日目
194
( 213 )
1日目
107
( 118 )
1日目
292
( 321 )
1日目
220
( 242 )
1日目
178
( 196 )
1日目
202
( 222 )
1日目
220
( 242 )
1日目
270
( 297 )
1日目
318
( 350 )
1日目
256
( 282 )
1日目
164
( 180 )
1日目
244
( 268 )
1日目
274
( 301 )
1日目
318
( 350 )
1日目
454
( 499 )
1日目
586
( 645 )
1日目
454
( 499 )
1日目
200
( 220 )
1日目
310
( 341 )
1日目
346
( 381 )
1日目
352
( 387 )
1日目
448
( 493 )
1日目
500
( 550 )
1日目
568
( 625 )
1日目
682
( 750 )
1日目
812
( 893 )
1日目
998
( 1,098 )
1日目
386
( 425 )
1日目
560
( 616 )
1日目
496
( 546 )
1日目
818
( 900 )
1日目
884
( 972 )
1日目
1,152
( 1,267 )
1日目
1,512
( 1,663 )
1日目
1,728
( 1,901 )
1日目
1,057
( 1,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3・4・5・6・8・10・12・16・20
【材質】スチール
【表面処理】黒色酸化被膜・その他特殊処理

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642)アンブラコ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642)アンブラコ製
六角穴付きボルト アンスコ製
六角穴付ボルト(キャップボルト)黒染め 箱販売
六角穴付ボルト(キャップボルト)黒染め パック販売
六角穴付ボルト(キャップボルト)-三価クロメート・セット販売
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-ユニクロ・パック販売-
メーカーSUNCO藤本産業八幡ねじ八幡ねじ日本ファスナー工業日本ファスナー工業
通常価格98-3401,680 -345 -4,300 -355 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
強度区分(スチール)12.912.912.912.910.910.9
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック(長さ混在品)箱・パック
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト