メカニカル部品技術窓口

確定しました

鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンブラコ製

通常単価(税別)
18,574
税込単価
20,431
通常出荷日:1日目

六角穴付ボルト(キャップボルト)は円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルト。【特長】・締め付けには六...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSHHC-ST-M24-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSHHC-ST-M24-220の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
24
長さL(mm)
220
強度区分(スチール)
12.9
表面処理
黒色酸化被膜
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
3
ねじ種類
半ねじ
販売単位
バラ(1個から購入可能)
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
ねじM径
M24
サイズ(X表記)(mm)
M24X220
サイズ(-表記)(mm)
M24-220
標準名称(材質)
スチール
RoHS?
10
-
-

商品情報

鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)アンブラコ製の仕様

鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンブラコ製:関連画像

鋼 六角穴付きボルトの外観

鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンブラコ製:関連画像

鋼 六角穴付きボルトの寸法図

特長

  • 呼び:10
  • 材質:スチール
  • 表面処理:なし、その他特注処理
ねじの呼び(d) M10
ねじのピッチ(P) 1.5
b 参考 32
dk 最大 16
最小 15.73
da 最大 11.2
ds 最大(基準寸法) 10
最小 9.78
k 最大(基準寸法) 10
最小 9.64
r 最小 0.4
S 呼び(基準寸法) 8
最大 8.175
最小 8.025
t 最小 5

単位:mm

型番リスト

表示件数
型番
CSHHC-ST-M24-220

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
24
220
黒色酸化被膜
3
バラ(1個から購入可能)
M24
M24X220
M24-220
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,574
( 20,431 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルト(キャップボルト)は円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルト。
【特長】
・締め付けには六角レンチを使用。キャップスクリューやソケットスクリューとも呼ばれる。
・六角レンチはサイズピッタリのものしか使えない為、ボルトを壊すことなく強い締め付けが可能。
【呼びM】10。
【材質】スチール。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンブラコ製の型番CSHHC-ST-M24-220のページです。 型番CSHHC-ST-M24-220に関する仕様情報を記載しております。
鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンブラコ製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鋼種は何がありますか?
A
SCM435とSUSXM-7です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンブラコ製
六角穴付きボルト アンスコ製
六角穴付ボルト(キャップボルト)黒染め 箱販売
六角穴付ボルト(キャップボルト)黒染め パック販売
六角穴付ボルト(キャップボルト)-三価クロメート・セット販売
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-ユニクロ・パック販売-
メーカーSUNCO藤本産業八幡ねじ八幡ねじ日本ファスナー工業日本ファスナー工業
通常価格18,5743401,680 -345 -4,300 -355 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
強度区分(スチール)12.912.912.912.910.910.9
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類半ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト