17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ

通常単価(税別)
6,19817,607
税込単価
6,81819,368
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・偏光フィルターとの併用により、表面反射を取り除くことができます。・LFV3シリーズ、LFV-...

詳細を確認
  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ 外形図

規格表

同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ 規格表

使用例

取付例

リング照明LDR2シリーズの取付
偏光フィルターと偏光板は併用します。
同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ リング照明LDR2シリーズの取付例
同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ 偏光フィルターと偏光板は併用します。取付例

偏光板と偏光フィルターの調整方法
照明側に取り付けた偏光板の偏光方向と、カメラ側に装着したフィルターの偏光方向
が90°(直角)になった時に正反射成分がカットされ、効果があらわれます。

型番リスト

表示件数

適合照明サイズ

最小発注数量
LFV3-50
1個
LFV3-70
1個
LFV3-200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,198
( 6,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,585
( 8,344 )
5日目
17,607
( 19,368 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光フィルターとの併用により、表面反射を取り除くことができます。
・LFV3シリーズ、LFV-PFシリーズ専用の偏光板。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ
リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ
リング照明用偏光板 PL-LDR2シリーズ
センシングバックライト照明 OPFシリーズ用偏光板
バー照明用拡散板 IKBAシリーズ
リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ
メーカーシーシーエスシーシーエスシーシーエスオプテックス・エフエーレイマック(旧:イマック)シーシーエス
通常価格6,198-4,502 -10,3574,661 -3,073 -20,843 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目3日目10日目〜5日目〜
種類偏光板偏光板偏光板偏光板拡散板拡散板
適合照明形状同軸照明リング照明リング照明バックライト照明バー照明リング照明
よく一緒に購入される商品

光源用偏光板・拡散板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト