17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アナログ電源(定電圧) PSB3-30024 PSB3-30024

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アナログ電源(定電圧) PSB3-30024

販売終了

型番

PSB3-30024

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

大容量300Wの定電圧アナログ電源。
256段階調光で設定可能。
【特長】
・照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、ELコネクタ×2)に対応。
・外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。
・照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧(定格)
AC100~240V
消費電流
410VA
チャネル数
1チャネル
適合照明
24V 300W

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト