メカニカル部品技術窓口

確定しました

デジタル電源 PD3シリーズ

通常単価(税別)
113,997
税込単価
125,397
通常出荷日:6日目

ネットワークに合わせて選べるデジタル電源。【特長】・1台で常時発光、ON/OFF発光、ストロボ発光に対...

詳細を確認
  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • (A)付き型番はカタログ記載型式の後継機種となります。

型番:

PD3-5024-4-ET(A)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PD3-5024-4-ET(A)の仕様・寸法情報

種類
電源
調光方式
パルス調光方式(PWM)
入力電圧(定格)
DC24V
消費電流
-
チャネル数
4チャネル
出力電圧(定格)
DC24V
適合照明
DC 24V 入力照明、HLV2シリーズ(スポット照明) 4チャネル 合計46W
通信仕様
イーサネットタイプ

商品情報

外形図

PD3-3024-3-PI / PD3-3024-3-EI / PD3-3024-3-SI / PD3-3024-3-PT /PD3-3024-3-ET / PD3-5024-3-PT / PD3-5024-3-ET

単位:mm
デジタル電源 PD3シリーズ 外形図1

PD3-5024-4-PI / PD3-5024-4-EI / PD3-5024-4-SI / PD3-5024-4-PT / PD3-5024-4-ET

単位:mm
デジタル電源 PD3シリーズ 外形図2

PD3-l0024-8-PI /PD3-l0024-8-EI/PD3-l0024-8-SI

単位:mm
デジタル電源 PD3シリーズ 外形図3

製品仕様

・附属のACコードは、AC100-120V専用です。AC200-240Vでご利用の場合、別途対応したACコードをご調達下さい。

■共通仕様:パラレルタイプ

デジタル電源 PD3シリーズ 仕様表(パラレルタイプ)

■共通仕様:イーサネットタイプ

デジタル電源 PD3シリーズ 仕様表(イーサネットタイプ)

■共通仕様:EIA-485タイプ

デジタル電源 PD3シリーズ 仕様表(EIA-485タイプ)

型番リスト

表示件数
型番
PD3-5024-4-ET(A)

種類

調光方式

入力電圧(定格)

消費電流

チャネル数

適合照明

通信仕様

最小発注数量
電源
パルス調光方式(PWM)
DC24V
-
4チャネル
DC 24V 入力照明、HLV2シリーズ(スポット照明) 4チャネル 合計46W
イーサネットタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,997
( 125,397 )
6日目

詳細情報

基本情報

ネットワークに合わせて選べるデジタル電源。
【特長】
・1台で常時発光、ON/OFF発光、ストロボ発光に対応。
・デジタル表示で設定値の確認を容易に。
・イーサネットにも対応、選べる外部制御は3タイプ。
・DINレール取り付け標準対応。
・容量は3チャネル/28W、3チャネル/48W、4チャネル/46W、8チャネル/95Wの4種類をご用意。
・パラレルタイプなら、設定値の切り替え最速。一括受信で高速制御。
・イーサネットタイプなら、標準プロトコルTCP/IPとUDP/IPをサポート。利便性を追求。
・EIA-485なら、マルチドロップ配線で個別管理。最大4台まで管理可能。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • (A)付き型番はカタログ記載型式の後継機種となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル電源 PD3シリーズの型番PD3-5024-4-ET(A)のページです。 型番PD3-5024-4-ET(A)に関する仕様情報を記載しております。
デジタル電源 PD3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル電源 PD3シリーズ
画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ
マイクロ・ファイバ・ヘッド専用光源 HLV3-3M-RGB-4
1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
アナログ調光電源 OPPWシリーズ
メーカーシーシーエス日進電子工業シーシーエスレイマック(旧:イマック)日進電子工業オプテックス・エフエー
通常価格113,99772,600 -234,99324,000 -85,125 -38,049 -
通常出荷日6日目19日目10日目7日目19日目19日目〜
出力電圧(定格)DC24V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト