17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LED紫外照明 UV2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED紫外照明 UV2シリーズ

販売終了

型番

HLV2-24UV2-365

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高出力UV-LEDを使用したUV照明。
【用途】
・蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査など。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

光種類
紫外線
本体形状
ドーム形
照射方向
垂直投光
照射方式
直射光
外形寸法 D(範囲)(mm)
-
外形寸法 D(mm)
-
幅 W(範囲)(mm)
-
幅 W(mm)
-
長さ L(範囲)(mm)
-
長さ L(mm)
-
消費電力(範囲)(W)
3.1~4
消費電力(W)
3.2

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト