メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ 横押型 TPPL-30

通常単価(税別)
1,097
税込単価
1,207
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。

型番:

TPPL-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPPL-30の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
1760
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
20
-
-

商品情報

外形図

トグルクランプ 横押型 TPPL-30 外形図

製品仕様

  • 表面処理:青亜鉛メッキ
  • 自重:345g
  • ハンドル開閉角度:145°

型番リスト

表示件数
型番
TPPL-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ 横押型 TPPL-30の型番TPPL-30のページです。 型番TPPL-30に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ 横押型 TPPL-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ 横押型 TPPL-30
横押し型トグルクランプ TPPL
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム
押し引き兼用型トグルクランプ TPPL
横押型クランプ No.51
横押型クランプ No.50B
メーカーフレックラムスーパーツールGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)スーパーツールカクタカクタ
通常価格1,0979721,181951 -3,4694,686
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M4M8M4M8M12
締圧力(N)1760450160050022003000
本体材質スチールスチールSS400スチールスチールスチール

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト