メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-10-B

通常単価(税別)
1,004
税込単価
1,104
通常出荷日:9日目

下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

型番:

TVL-10-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TVL-10-Bの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M5
締圧力(N)
60
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
アーム高さ H(mm)
28
アーム長さ L(mm)
25

商品情報

 

 

新商品紹介

クランプ力調整タイプを取り扱いしております。
先端ボルトは精度よく、素早くセッティング可能です!
どうぞ動画で見比べてみてください。

セッティング方法比較

<ノーマルタイプ>

<調整タイプ>

外形図

トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-10-B:関連画像

 

 

型番リスト

表示件数
型番
TVL-10-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,004
( 1,104 )
9日目

詳細情報

基本情報

下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-10-Bの型番TVL-10-Bのページです。 型番TVL-10-Bに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-10-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-10-B
トグルクランプ ハンドル立型 TVL-40-A クランプ力調整タイプ
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-B
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-102-B
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11002-B
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13502-B
メーカーフレックラムフレックラムGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,0043,0861,8376631,0312,390
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM5M8M81/4M5M10
締圧力(N)60500250010007503500
本体材質スチールスチールSS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング