17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トグルクランプ-ハンドル横型 THL-45-B

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:9日目

調節機能がないゴム付きのノーマルタイプ。表面処理:青亜鉛メッキ自重:145gアーム開閉角度:80°ハン...

詳細を確認

型番:

THL-45-B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL-45-Bの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M6
締圧力(N)
500
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
アーム高さ H(mm)
37.9
アーム長さ L(mm)
56.9

商品情報

 

 

新商品紹介

クランプ力調整タイプを取り扱いしております。
先端ボルトは精度よく、素早くセッティング可能です!
どうぞ動画で見比べてみてください。

セッティング方法比較

<ノーマルタイプ>

<調整タイプ>

外形図

トグルクランプ-ハンドル横型 THL-45-B:関連画像

 

 

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
THL-45-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
9日目

詳細情報

基本情報

調節機能がないゴム付きのノーマルタイプ。表面処理:青亜鉛メッキ自重:145gアーム開閉角度:80°ハンドル開閉角度:65°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-ハンドル横型 THL-45-Bの型番THL-45-Bのページです。 型番THL-45-Bに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-ハンドル横型 THL-45-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-ハンドル横型 THL-45-B
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.38B-S
メーカーフレックラムカクタ
通常価格1,1902,420
通常出荷日9日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM6M6
締圧力(N)5002500
本体材質スチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング