17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

すり割り付き止めねじ(平先)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

すり割り付き止めねじ(平先)

販売終了

型番

SSM-ST3B-M1.4-2.5

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SUNCO 全ねじ・スタッドボルト すり割り付き止めねじ(平先)。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
1.4
長さL(mm)
2.5
基本形状
止めねじ
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
RoHS?
10