メカニカル部品技術窓口

確定しました

サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッド

通常単価(税別)
209
税込単価
230
通常出荷日:1日目

ねじの胴部がおにぎり(三角)形状をしたタッピンねじ。【特長】・通常のタッピンねじに比べ、ねじ込む時の抵...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSPPNHFI-SUS-TP3-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSPPNHFI-SUS-TP3-8の仕様・寸法情報

詳細形状
なべ
ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
8
ねじ山種類
タップタイト
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
[なし] なし
先端形状
[平先] 平先
基本形状
標準(丸)
追加形状
フランジ付
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじM径
M3
サイズ(X表記)
M3X8
サイズ(-表記)
M3-8
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSPPNHFI-SUS-TP3-8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209
( 230 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじの胴部がおにぎり(三角)形状をしたタッピンねじ。
【特長】
・通常のタッピンねじに比べ、ねじ込む時の抵抗を軽減。
・ねじ込み後は高いゆるみどめ効果を発揮。
・軸力が弱まってもねじ部による高いゆるみどめ能力を発揮。
・呼び:M3。
【用途】
・鋼板への締結、樹脂材への締結が可能。
・自動車部品、家電、AV機器などに最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッドの詳細

サンコータイト Bタイプ イメージ図

サンコータイト Bタイプ イメージ図

サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッドの特長

  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:なし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッドの型番CSPPNHFI-SUS-TP3-8のページです。 型番CSPPNHFI-SUS-TP3-8に関する仕様情報を記載しております。
サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q下穴は必要ですか?
A
必要です。必ず標準下穴径を確認して穴を空けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッド
サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ
タップタイト Bタイプ バインドP=3(SW+JIS平W)
シンヘッド(THタイプ) タッピンねじ 2種 B-O形
鉄 TPタッピンねじ(2種溝付き B-1形)
十字穴付(+) ナベタッピンねじ(2種溝付き B-0形)P=1(JIS平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2096,9776,99915,8255,672221
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべバインド超極低頭なべなべ
ねじの呼び(M)333344
長さL(mm)816881012
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴ヘクサロビュラ穴十字穴六角穴十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング