17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サンコータイト Bタイプ 皿

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコータイト Bタイプ 皿

販売終了

型番

CSPCSH-SUSGJB-TP2.6-8

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ねじの胴部がおにぎり(三角)形状をしたタッピンねじ。
【特長】
・通常のタッピンねじに比べ、ねじ込む時の抵抗を軽減。
・ねじ込み後は高いゆるみどめ効果を発揮。
・軸力が弱まってもねじ部による高いゆるみどめ能力を発揮。
・呼び:M2.6・M3・M4。
【用途】
・鋼板への締結、樹脂材への締結が可能。
・自動車部品、家電、AV機器などに最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

詳細形状
ねじの呼び(M)
2.6
長さL(mm)
8
ねじ山種類
タップタイト
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキ
先端形状
[平先] 平先
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
ねじM径
M2.6

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト