17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • 黒色塗装
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンコータイト Pタイプ 皿【2500~8000個入り】

通常単価(税別)
13,42518,749
税込単価
14,76820,624
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】2・2.5・2.6。【材質】スチール・ステンレス。【表面処理】三価ホワイト・三価ブ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
2.5
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
-
10
1パック

8000個入り

2.6
12
[ステンレス] ステンレス
[黒色塗装] 黒色塗装
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

2500個入り

2.5
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
-
10
1パック

8000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,749
( 20,624 )
1日目
13,425
( 14,768 )
1日目
14,733
( 16,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2・2.5・2.6。
【材質】スチール・ステンレス。
【表面処理】三価ホワイト・三価ブラック・ニッケルメッキ・黒ニッケル・クロームメッキ・真鍮メッキ・黒色塗装。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

サンコータイト Pタイプ 皿:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコータイト Pタイプ 皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータイト Pタイプ 皿
サンコータイト (+) Pタイプ 皿
サンコータイト Pタイプ ナベ
サンコータイト (+) Pタイプ ナベ
サンコータイト Bタイプ 皿
サンコータイト (+) Pタイプ トラス
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格13,425-205 -3,712 -10 -207 -208 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
詳細形状なべなべトラス
ねじ山種類タップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタップタイトタップタイト
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
先端形状平先平先平先平先その他特殊形状平先
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング