17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
      [500-9990/10mm単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    特殊搬送用途ベルト SL-S1239

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    練ゴム、金属、プラスチックなどの搬送に適した耐熱性に優れた平ベルト。【特長】・食品衛生法に合格しており...

    詳細を確認
    • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
      色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    型番:

    SL-S1239-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]-[500-9990/10]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SL-S1239-[10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]-[500-9990/10]の仕様・寸法情報

    特性
    傾斜 / 耐熱
    表面カバー色
    表面カバー形状
    フラット
    表面カバー材質
    [ゴム] シリコンゴム
    ベルト幅(mm)
    10 ~ 600
    エンドレス加工
    階段突合せ
    プライ数
    2プライ
    ベルト周長(mm)
    500 ~ 9990
    心体材質
    ポリエステル
    蛇行レス桟
    なし

    商品情報

    耐熱性に優れたベルト

    表面/裏面 材質 : シリコン/PET 色調 : 白/白 形状 : 鏡面/含浸

    表面/裏面
    材質:シリコン/PET
    色調:白/白
    形状:鏡面/含浸

    製品仕様

    品名プライ数重量
    (kg/m2)
    総厚
    (mm)
    最小プーリ径(mm)/
    ナイフエッジ
    ベルト支持区分表面
    摩擦
    係数
    裏面
    摩擦
    係数
    未包装
    食品
    耳ほつれ
    防止
    傾斜
    搬送
    5度
    連続使用
    可能乾熱
    温度(℃)
    最大使用
    可能幅
    (mm)
    フィンガー加熱
    ラップ
    常温
    ラップ
    テーブルローラトラフ
    SL-S123921.81.6751.70.25-40~1801200

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SL-S1239-[10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]-[500-9990/10]

    ベルト幅

    (mm)

    ベルト周長

    (mm)

    最小発注数量
    10 ~ 600
    500 ~ 9990
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    練ゴム、金属、プラスチックなどの搬送に適した耐熱性に優れた平ベルト。
    【特長】
    ・食品衛生法に合格しており、未包装食品にも適用。
    ・耐熱性に優れ、連続使用乾熱温度180℃まで可能。(湿熱は使用不可)
    【用途】
    ・耐熱・非付着ベルト。(餅・飴等の粘着性のある搬送物に適用。)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
      色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    特殊搬送用途ベルト SL-S1239のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q未包装食品を搬送できますか?
    A
    食品衛生法に合格しており、未包装食品の搬送に適しています。
    Q使用できる最小プーリ径を教えて下さい。
    A
    75mm(ラップジョイント)で使用可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    特殊搬送用途ベルト SL-S1239
    特殊搬送用途ベルト SL-S3726
    特殊搬送用途ベルト SL-SY534R
    傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400
    未包装食品搬送用ベルト SL-F1100
    平ベルト フレックスターベルト
    メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学三ツ星ベルト
    通常価格-----431 -
    通常出荷日9日目9日目9日目5日目9日目在庫品1日目〜
    特性傾斜 / 耐熱導電性 / 電子部品搬送傾斜 / 耐油汎用 / 傾斜汎用 / 食品適合 / 抗菌/防カビ導電性 / 耐熱 / 耐油
    表面カバー色
    表面カバー形状フラットフラットフラットラフトップフラットフラット
    表面カバー材質シリコンゴムポリウレタン塩化ビニル特殊ゴムポリウレタン特殊ゴム
    エンドレス加工階段突合せフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング